SN74AC00D

구형

4채널, 2입력, 2V~6V NAND 게이트 | D | 14 | -40 to 85

  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

SN74AC00DR 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
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
자세한 SN74AC00 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 SOIC (D) | 14
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 50 | TUBE

SN74AC00의 주요 특징

  • 2V to 6V VCC operation
  • Inputs accept voltages to 6V
  • Maximum tpd of 7ns at 5V

SN74AC00에 대한 설명

The ‘AC00 devices contain four independent 2-input NAND gates. Each gate performs the Boolean function of Y = A × B or Y = A + B in positive logic.

  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

SN74AC00DR 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.