SN74AC126-Q1

활성

제품 상세 정보

Rating Automotive Operating temperature range (°C) to
Rating Automotive Operating temperature range (°C) to
WQFN (BQA) 14 7.5 mm² (3 mm × 2.5 mm) TSSOP (PW) 14 32 mm² (5 mm × 6.4 mm)
  • AEC-Q100 qualified for automotive applications:
    • Device temperature grade 1: -40°C to +125°C
    • Device HBM ESD classification level 2
    • Device CDM ESD classification level C4B
  • Available in wettable flank QFN package
  • Wide operating range of 1.5V to 6V
  • Inputs accept voltages up to 6V
  • Continuous ±24mA output drive at 5V
  • Supports up to ±75mA output drive at 5Vin short bursts
  • Drives 50Ω transmission lines
  • Maximum tpd of 10.1ns at 5V, 50pF load
  • AEC-Q100 qualified for automotive applications:
    • Device temperature grade 1: -40°C to +125°C
    • Device HBM ESD classification level 2
    • Device CDM ESD classification level C4B
  • Available in wettable flank QFN package
  • Wide operating range of 1.5V to 6V
  • Inputs accept voltages up to 6V
  • Continuous ±24mA output drive at 5V
  • Supports up to ±75mA output drive at 5Vin short bursts
  • Drives 50Ω transmission lines
  • Maximum tpd of 10.1ns at 5V, 50pF load

The SN74AC126-Q1 contains four independent buffers with 3-state outputs.

The SN74AC126-Q1 contains four independent buffers with 3-state outputs.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

관심 가지실만한 유사 제품

open-in-new 대안 비교
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀.
SN74LVC125A-Q1 활성 3상 출력을 지원하는 오토모티브 4채널 1.65V~3.6V 버퍼 Voltage range 1.65V to 3.6V, average propagation delay 5.5ns, average drive strength 24mA

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 데이터 시트 SN74AC126-Q1 Automotive Quadruple Non-Inverting Buffers with 3-State Outputs datasheet PDF | HTML 2025. 8. 6

설계 및 개발

추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.

평가 보드

14-24-LOGIC-EVM — 14핀~24핀 D, DB, DGV, DW, DYY, NS 및 PW 패키지용 로직 제품 일반 평가 모듈

14-24-LOGIC-EVM 평가 모듈(EVM)은 14핀~24핀 D, DW, DB, NS, PW, DYY 또는 DGV 패키지에 있는 모든 로직 장치를 지원하도록 설계되었습니다.

사용 설명서: PDF | HTML
지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
??asset.out-of-stock-ti_ko_KR??
이용할 수 없음
평가 보드

14-24-NL-LOGIC-EVM — 14핀~24핀 비 리드 패키지용 로직 제품 일반 평가 모듈

14-24-NL-LOGIC-EVM은 14핀~24핀 BQA, BQB, RGY, RSV, RJW 또는 RHL 패키지가 있는 로직 또는 변환 장치를 지원하도록 설계된 유연한 평가 모듈(EVM)입니다.

사용 설명서: PDF | HTML
지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
??asset.out-of-stock-ti_ko_KR??
이용할 수 없음
패키지 핀 CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델
WQFN (BQA) 14 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian

주문 및 품질

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요. ​​​​​​​​​​​​​​

동영상