패키징 정보
| 패키지 | 핀 PDIP (N) | 14 |
| 작동 온도 범위(°C) -40 to 85 |
| 패키지 수량 | 캐리어 25 | TUBE |
SN74ACT08의 주요 특징
- 4.5V to 5.5V VCC operation
- Inputs accept voltages to 5.5V
- Max tpd of 10ns at 5V
- Inputs are TTL-voltage compatible
SN74ACT08에 대한 설명
The SNx4ACT08 devices are quadruple 2-input positive-AND gates. These devices perform the Boolean functions Y = A • B or Y = A + B in positive logic.