SN74ACT165-Q1

활성

제품 상세 정보

Operating temperature range (°C) to Rating Automotive
Operating temperature range (°C) to Rating Automotive
WQFN (BQB) 16 8.75 mm² (3.5 mm × 2.5 mm) TSSOP (PW) 16 32 mm² (5 mm × 6.4 mm)
  • AEC-Q100 qualified for automotive applications:
    • Device temperature grade 1: -40°C to +125°C
    • Device HBM ESD classification level 2
    • Device CDM ESD classification level C4B
  • Available in wettable flank QFN package
  • Operating voltage range of 4.5V to 5.5V
  • TTL-compatible inputs
  • Continuous ±24mA output drive at 5V
  • Supports up to ±75mA output drive at 5Vin short bursts
  • Drives 50Ω transmission lines
  • Fast operation with delay of 12.4ns max at 5V
  • AEC-Q100 qualified for automotive applications:
    • Device temperature grade 1: -40°C to +125°C
    • Device HBM ESD classification level 2
    • Device CDM ESD classification level C4B
  • Available in wettable flank QFN package
  • Operating voltage range of 4.5V to 5.5V
  • TTL-compatible inputs
  • Continuous ±24mA output drive at 5V
  • Supports up to ±75mA output drive at 5Vin short bursts
  • Drives 50Ω transmission lines
  • Fast operation with delay of 12.4ns max at 5V

The SN74ACT165-Q1 contains eight shift registers with asynchronous parallel input loading. Serial data input allows for daisy-chaining. Added clock inhibit and inverted output pins provide flexibility for system design.

The SN74ACT165-Q1 contains eight shift registers with asynchronous parallel input loading. Serial data input allows for daisy-chaining. Added clock inhibit and inverted output pins provide flexibility for system design.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

관심 가지실만한 유사 제품

open-in-new 대안 비교
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀.
SN74LV8T596-Q1 활성 차량용 8비트 전압 변환 시프트 레지스터 Voltage range 1.6V to 5.5V, average propagation delay 7ns, average drive strength 8mA
SN74HCT165-Q1 활성 TLL 호환 입력을 지원하는 차량용 8비트 병렬 부하 시프트 레지스터 Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 22ns, average drive strength 4mA
SN74AHCT595-Q1 활성 3상태 출력 레지스터 및 TTL 호환 CMOS 입력을 지원하는 차량용 8비트 시프트 레지스터 Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 9ns, average drive strength 8mA
SN74AHCT138Q-Q1 활성 차량용 카탈로그 3라인-8라인 디코더/디멀티플렉서 Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 9ns, average drive strength 8mA
SN74AHCT594-Q1 활성 출력 레지스터를 사용하는 차량용 8비트 시프트 레지스터 Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 9ns, average drive strength 8mA
SN74LV8T594-Q1 활성 로직 레벨 시프터가 있는 차량용 1.65V~5V 8채널 시프트 레지스터 Voltage range 1.6V to 5.5V, average propagation delay 7ns, average drive strength 8mA

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 데이터 시트 SN74ACT165-Q1 Automotive 8-Bit Parallel-Load Shift Registers with TTL-Compatible Inputs datasheet PDF | HTML 2025. 9. 11

설계 및 개발

추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.

평가 보드

14-24-LOGIC-EVM — 14핀~24핀 D, DB, DGV, DW, DYY, NS 및 PW 패키지용 로직 제품 일반 평가 모듈

14-24-LOGIC-EVM 평가 모듈(EVM)은 14핀~24핀 D, DW, DB, NS, PW, DYY 또는 DGV 패키지에 있는 모든 로직 장치를 지원하도록 설계되었습니다.

사용 설명서: PDF | HTML
지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
??asset.out-of-stock-ti_ko_KR??
이용할 수 없음
평가 보드

14-24-NL-LOGIC-EVM — 14핀~24핀 비 리드 패키지용 로직 제품 일반 평가 모듈

14-24-NL-LOGIC-EVM은 14핀~24핀 BQA, BQB, RGY, RSV, RJW 또는 RHL 패키지가 있는 로직 또는 변환 장치를 지원하도록 설계된 유연한 평가 모듈(EVM)입니다.

사용 설명서: PDF | HTML
지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
??asset.out-of-stock-ti_ko_KR??
이용할 수 없음
패키지 핀 CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델
WQFN (BQB) 16 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian

주문 및 품질

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요. ​​​​​​​​​​​​​​

동영상