SN74ACT2G101

활성

제품 상세 정보

Technology family ACT Number of channels 2 Inputs per channel 6 IOL (max) (mA) 24 IOH (max) (mA) -24 Input type Schmitt-Trigger, TTL-Compatible CMOS Output type Push-Pull Features Very high speed (tpd 5-10ns) Data rate (max) (Mbps) 120 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Technology family ACT Number of channels 2 Inputs per channel 6 IOL (max) (mA) 24 IOH (max) (mA) -24 Input type Schmitt-Trigger, TTL-Compatible CMOS Output type Push-Pull Features Very high speed (tpd 5-10ns) Data rate (max) (Mbps) 120 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
WQFN (BQB) 16 8.75 mm² (3.5 mm × 2.5 mm) TSSOP (PW) 16 32 mm² (5 mm × 6.4 mm)
  • Operating voltage range of 4.5V to 5.5V
  • TTL-compatible Schmitt-trigger inputs support slow and noisy input signals
  • Continuous ±24mA output drive at 5V
  • Supports up to ±75mA output drive at 5Vin short bursts
  • Drives 50Ω transmission lines
  • Fast operation with delay of 10.5ns max
  • Operating voltage range of 4.5V to 5.5V
  • TTL-compatible Schmitt-trigger inputs support slow and noisy input signals
  • Continuous ±24mA output drive at 5V
  • Supports up to ±75mA output drive at 5Vin short bursts
  • Drives 50Ω transmission lines
  • Fast operation with delay of 10.5ns max

The SN74ACT2G101 contains two independent Dtype flip-flops with rising edge triggered configurable logic clock, active low clear, and data inputs. The clock inputs can be configured for many 1- and 2- input logic functions, including buffer, inverter, AND, OR, NAND, NOR, XOR, XNOR. All inputs have Schmitt-trigger architecture to support slow or noisy input signals.

The SN74ACT2G101 contains two independent Dtype flip-flops with rising edge triggered configurable logic clock, active low clear, and data inputs. The clock inputs can be configured for many 1- and 2- input logic functions, including buffer, inverter, AND, OR, NAND, NOR, XOR, XNOR. All inputs have Schmitt-trigger architecture to support slow or noisy input signals.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

관심 가지실만한 유사 제품

open-in-new 대안 비교
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀.
SN74LV8T139-EP 활성 로직 레벨 시프터를 지원하는 EP(Enhanced Product) 2라인~4라인 디코더/디멀티플렉서 Voltage range 1.6V to 5.5V, average propagation delay 7ns, average drive strength 8mA
SN74AC2G101 활성 슈미츠 트리거 입력을 지원하는 2채널 구성 가능 게이트 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 7ns, average drive strength 24mA

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 데이터 시트 SN74ACT2G101 Dual Configurable Data Flip-Flops with Clear and TTL-Compatible Inputs datasheet PDF | HTML 2025. 9. 9

설계 및 개발

추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.

평가 보드

14-24-LOGIC-EVM — 14핀~24핀 D, DB, DGV, DW, DYY, NS 및 PW 패키지용 로직 제품 일반 평가 모듈

14-24-LOGIC-EVM 평가 모듈(EVM)은 14핀~24핀 D, DW, DB, NS, PW, DYY 또는 DGV 패키지에 있는 모든 로직 장치를 지원하도록 설계되었습니다.

사용 설명서: PDF | HTML
지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
??asset.out-of-stock-ti_ko_KR??
이용할 수 없음
평가 보드

14-24-NL-LOGIC-EVM — 14핀~24핀 비 리드 패키지용 로직 제품 일반 평가 모듈

14-24-NL-LOGIC-EVM은 14핀~24핀 BQA, BQB, RGY, RSV, RJW 또는 RHL 패키지가 있는 로직 또는 변환 장치를 지원하도록 설계된 유연한 평가 모듈(EVM)입니다.

사용 설명서: PDF | HTML
지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
??asset.out-of-stock-ti_ko_KR??
이용할 수 없음
패키지 핀 CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델
WQFN (BQB) 16 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian