패키징 정보
| 패키지 | 핀 SOIC (D) | 14 |
| 작동 온도 범위(°C) -40 to 85 |
| 패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R |
SN74ACT32의 주요 특징
- 4.5V to 5.5V VCC operation
- Inputs accept voltages to 5.5V
- Maximum tpd of 10ns at 5V
- Inputs are TTL-voltage compatible
SN74ACT32에 대한 설명
The ACT32 devices are quadruple 2-input positive-OR gates. The devices perform the Boolean function Y = A + B or Y = A × B in positive logic.