SN74ACT3G98-Q1

활성

제품 상세 정보

Technology family ACT Number of channels 3 Inputs per channel 3 IOL (max) (mA) 24 IOH (max) (mA) -24 Input type Schmitt-Trigger, TTL-Compatible CMOS Output type Push-Pull Features High speed (tpd 10-50ns) Data rate (max) (Mbps) 100 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Technology family ACT Number of channels 3 Inputs per channel 3 IOL (max) (mA) 24 IOH (max) (mA) -24 Input type Schmitt-Trigger, TTL-Compatible CMOS Output type Push-Pull Features High speed (tpd 10-50ns) Data rate (max) (Mbps) 100 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
WQFN (BQA) 14 7.5 mm² (3 mm × 2.5 mm) TSSOP (PW) 14 32 mm² (5 mm × 6.4 mm)
  • AEC-Q100 qualified for automotive applications:
    • Device temperature grade 1: -40°C to +125°C
    • Device HBM ESD classification level 2
    • Device CDM ESD classification level C4B
  • Available in wettable flank QFN package
  • Operating voltage range of 4.5V to 5.5V
  • TTL-compatible Schmitt-trigger inputs support slow and noisy input signals
  • Continuous ±24mA output drive at 5V
  • Supports up to ±75mA output drive at 5Vin short bursts
  • Drives 50Ω transmission lines
  • Fast operation with delay of 12.2ns max
  • AEC-Q100 qualified for automotive applications:
    • Device temperature grade 1: -40°C to +125°C
    • Device HBM ESD classification level 2
    • Device CDM ESD classification level C4B
  • Available in wettable flank QFN package
  • Operating voltage range of 4.5V to 5.5V
  • TTL-compatible Schmitt-trigger inputs support slow and noisy input signals
  • Continuous ±24mA output drive at 5V
  • Supports up to ±75mA output drive at 5Vin short bursts
  • Drives 50Ω transmission lines
  • Fast operation with delay of 12.2ns max

The SN74ACT3G98-Q1 contains three independent ’98 function configurable logic gates with Schmitttrigger inputs. Each gate can be configured to a variety of 1- and 2-input logic functions by connecting unused inputs to the supply or ground.

The SN74ACT3G98-Q1 contains three independent ’98 function configurable logic gates with Schmitttrigger inputs. Each gate can be configured to a variety of 1- and 2-input logic functions by connecting unused inputs to the supply or ground.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

관심 가지실만한 유사 제품

open-in-new 대안 비교
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀.
SN74LV8T164-Q1 활성 로직 레벨 시프터가 있는 차량용 1.65V~5.5V 8비트, 병렬 출력 직렬 시프트 레지스터 Voltage range 1.6V to 5.5V, average propagation delay 7ns, average drive strength 8mA
SN74AHCT164-Q1 활성 차량용 4.5V~5.5V 8비트 병렬 출력 직렬 시프트 레지스터 Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 9ns, average drive strength 8mA

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 데이터 시트 SN74ACT3G98-Q1 Automotive Triple Configurable Gates with TTL-Compatible Schmitt-Trigger Inputs datasheet PDF | HTML 2025. 9. 9

설계 및 개발

추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.

평가 보드

14-24-LOGIC-EVM — 14핀~24핀 D, DB, DGV, DW, DYY, NS 및 PW 패키지용 로직 제품 일반 평가 모듈

14-24-LOGIC-EVM 평가 모듈(EVM)은 14핀~24핀 D, DW, DB, NS, PW, DYY 또는 DGV 패키지에 있는 모든 로직 장치를 지원하도록 설계되었습니다.

사용 설명서: PDF | HTML
지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
??asset.out-of-stock-ti_ko_KR??
이용할 수 없음
평가 보드

14-24-NL-LOGIC-EVM — 14핀~24핀 비 리드 패키지용 로직 제품 일반 평가 모듈

14-24-NL-LOGIC-EVM은 14핀~24핀 BQA, BQB, RGY, RSV, RJW 또는 RHL 패키지가 있는 로직 또는 변환 장치를 지원하도록 설계된 유연한 평가 모듈(EVM)입니다.

사용 설명서: PDF | HTML
지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
??asset.out-of-stock-ti_ko_KR??
이용할 수 없음
패키지 핀 CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델
WQFN (BQA) 14 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian