SN74ACT564

활성

제품 상세 정보

Number of channels 8 Technology family ACT Input type TTL-Compatible CMOS Output type 3-State Clock frequency (max) (MHz) 90 IOL (max) (mA) 24 IOH (max) (mA) -24 Supply current (max) (µA) 40 Features Balanced outputs, Positive input clamp diode, Very high speed (tpd 5-10ns) Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Number of channels 8 Technology family ACT Input type TTL-Compatible CMOS Output type 3-State Clock frequency (max) (MHz) 90 IOL (max) (mA) 24 IOH (max) (mA) -24 Supply current (max) (µA) 40 Features Balanced outputs, Positive input clamp diode, Very high speed (tpd 5-10ns) Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
SOP (NS) 20 98.28 mm² (12.6 mm × 7.8 mm) SOIC (DW) 20 131.84 mm² (12.8 mm × 10.3 mm) TSSOP (PW) 20 41.6 mm² (6.5 mm × 6.4 mm) PDIP (N) 20 228.702 mm² (24.33 mm × 9.4 mm)
  • Operation of 4.5V to 5.5V VCC
  • Inputs accept voltages to 5.5V
  • Max tpd of 8.5ns at 5V
  • Inputs are TTL-voltage compatible
  • 3-state inverted outputs drive bus lines directly
  • Flow-through architecture to optimize PCB layout
  • Full parallel access for loading
  • Operation of 4.5V to 5.5V VCC
  • Inputs accept voltages to 5.5V
  • Max tpd of 8.5ns at 5V
  • Inputs are TTL-voltage compatible
  • 3-state inverted outputs drive bus lines directly
  • Flow-through architecture to optimize PCB layout
  • Full parallel access for loading

The ’ACT564 devices are octal D-type edge-triggered flip-flops that feature 3-state outputs designed specifically for driving highly capacitive or relatively low-impedance loads. They are particularly suitable for implementing buffer registers, I/O ports, bidirectional bus drivers, and working registers.

The ’ACT564 devices are octal D-type edge-triggered flip-flops that feature 3-state outputs designed specifically for driving highly capacitive or relatively low-impedance loads. They are particularly suitable for implementing buffer registers, I/O ports, bidirectional bus drivers, and working registers.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

관심 가지실만한 유사 제품

open-in-new 대안 비교
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀.
CD74HC564 활성 3상 출력을 지원하는 고속 CMOS 로직 8진 양극 에지 트리거 인버팅 D형 플립플롭 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
SN74AC564 활성 3상태 출력을 지원하는 8진 D형 에지 트리거 플립플롭 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 7ns, average drive strength 24mA

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 데이터 시트 SN74ACT564 Octal D-Type Edge-Triggered Flip-Flops with 3-State Outputs datasheet (Rev. D) PDF | HTML 2024. 2. 28
애플리케이션 노트 Power-Up Behavior of Clocked Devices (Rev. B) PDF | HTML 2022. 12. 15

설계 및 개발

추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.

평가 보드

14-24-LOGIC-EVM — 14핀~24핀 D, DB, DGV, DW, DYY, NS 및 PW 패키지용 로직 제품 일반 평가 모듈

14-24-LOGIC-EVM 평가 모듈(EVM)은 14핀~24핀 D, DW, DB, NS, PW, DYY 또는 DGV 패키지에 있는 모든 로직 장치를 지원하도록 설계되었습니다.

사용 설명서: PDF | HTML
지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
??asset.out-of-stock-ti_ko_KR??
이용할 수 없음
패키지 핀 CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델
SOP (NS) 20 Ultra Librarian
SOIC (DW) 20 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 20 Ultra Librarian
PDIP (N) 20 Ultra Librarian

주문 및 품질

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요. ​​​​​​​​​​​​​​

동영상