SN74AHCT00

활성

제품 상세 정보

Technology family AHCT Number of channels 4 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 8 IOH (max) (mA) -8 Input type TTL-Compatible CMOS Output type Push-Pull Features Over-voltage tolerant inputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Data rate (max) (Mbps) 70 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Technology family AHCT Number of channels 4 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 8 IOH (max) (mA) -8 Input type TTL-Compatible CMOS Output type Push-Pull Features Over-voltage tolerant inputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Data rate (max) (Mbps) 70 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
TSSOP (PW) 14 32 mm² (5 mm × 6.4 mm) SOP (NS) 14 79.56 mm² (10.2 mm × 7.8 mm) WQFN (BQA) 14 7.5 mm² (3 mm × 2.5 mm) TVSOP (DGV) 14 23.04 mm² (3.6 mm × 6.4 mm) SOIC (D) 14 51.9 mm² (8.65 mm × 6 mm) SSOP (DB) 14 48.36 mm² (6.2 mm × 7.8 mm) VQFN (RGY) 14 12.25 mm² (3.5 mm × 3.5 mm) PDIP (N) 14 181.42 mm² (19.3 mm × 9.4 mm)
  • Operating range of 4.5 V to 5.5 V
  • Low power consumption, 10-µA maximum I CC
  • ±8-mA output drive at 5 V
  • Inputs are TTL-voltage compatible
  • Latch-up performance exceeds 250 mA per JESD 17
  • Operating range of 4.5 V to 5.5 V
  • Low power consumption, 10-µA maximum I CC
  • ±8-mA output drive at 5 V
  • Inputs are TTL-voltage compatible
  • Latch-up performance exceeds 250 mA per JESD 17

The ’AHCT00 devices perform the Boolean function Y = A • B or Y = A + B in positive logic.

The ’AHCT00 devices perform the Boolean function Y = A • B or Y = A + B in positive logic.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

관심 가지실만한 유사 제품

open-in-new 대안 비교
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀.
SN74ACT00 활성 TTL 호환 CMOS 입력을 지원하는 4채널, 2입력, 4.5V~5.5V NAND 게이트 Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 8ns, average drive strength 24mA
SN74LV4T32-EP 활성 향상된 제품, 통합 레벨 시프터가 있는 4채널 2입력 OR 게이트 Voltage range 1.6V to 5.5V, average propagation delay 7ns, average drive strength 8mA
신규 SN74ACT09 활성 TTL 호환 입력을 지원하는 4채널 2입력 2V~-6V AND 게이트 Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 8ns, average drive strength 24mA
SN74LV3T97-EP 활성 통합 레벨 시프터가 있는 향상된 제품 3채널 구성 가능 다기능 게이트 Voltage range 1.6V to 5.5V, average propagation delay 7ns, average drive strength 8mA
SN74LV4T00 활성 1.8V~5.5V 단일 전원 공급 장치 4중 NAND 게이트 Voltage range 1.6V to 5.5V, average propagation delay 7ns, average drive strength 8mA
SN74LV3T98-EP 활성 통합 레벨 시프터가 있는 향상된 제품 3채널 구성 가능 다기능 게이트 Voltage range 1.6V to 5.5V, average propagation delay 7ns, average drive strength 8mA
SN74LV4T86-EP 활성 향상된 제품, 통합 레벨 시프터가 있는 4채널 2입력 XOR 게이트 Voltage range 1.6V to 5.5V, average propagation delay 7ns, average drive strength 8mA
SN74LV4T08-EP 활성 향상된 제품, 통합 레벨 시프터가 있는 4채널 2입력 AND 게이트 Voltage range 1.6V to 5.5V, average propagation delay 7ns, average drive strength 8mA
SN74LV4T08 활성 1.8V~5.5V 단일 전원 공급 장치 4중 AND 게이트 Voltage range 1.6V to 5.5V, average propagation delay 7ns, average drive strength 8mA
SN74LV4T02-EP 활성 향상된 제품, 통합 레벨 시프터가 있는 4채널 2입력 NOR 게이트 Voltage range 1.6V to 5.5V, average propagation delay 7ns, average drive strength 8mA
SN74LV4T32 활성 1.8V~5.5V 단일 전원 공급 장치 4중 OR 게이트 Voltage range 1.6V to 5.5V, average propagation delay 7ns, average drive strength 8mA
SN74LV4T00-EP 활성 향상된 제품, 통합 레벨 시프터가 있는 4채널 2입력 NAND 게이트 Voltage range 1.6V to 5.5V, average propagation delay 7ns, average drive strength 8mA

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 데이터 시트 SNx4AHCT00 Quadruple 2-Input Positive-NAND Gates datasheet (Rev. L) PDF | HTML 2023. 5. 3

설계 및 개발

추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.

평가 보드

14-24-LOGIC-EVM — 14핀~24핀 D, DB, DGV, DW, DYY, NS 및 PW 패키지용 로직 제품 일반 평가 모듈

14-24-LOGIC-EVM 평가 모듈(EVM)은 14핀~24핀 D, DW, DB, NS, PW, DYY 또는 DGV 패키지에 있는 모든 로직 장치를 지원하도록 설계되었습니다.

사용 설명서: PDF | HTML
지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
??asset.out-of-stock-ti_ko_KR??
이용할 수 없음
평가 보드

14-24-NL-LOGIC-EVM — 14핀~24핀 비 리드 패키지용 로직 제품 일반 평가 모듈

14-24-NL-LOGIC-EVM은 14핀~24핀 BQA, BQB, RGY, RSV, RJW 또는 RHL 패키지가 있는 로직 또는 변환 장치를 지원하도록 설계된 유연한 평가 모듈(EVM)입니다.

사용 설명서: PDF | HTML
지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
??asset.out-of-stock-ti_ko_KR??
이용할 수 없음
시뮬레이션 모델

SN74AHCT00 Behavioral SPICE Model

SCLM259.ZIP (7 KB) - PSpice 모델
지원되는 제품 및 하드웨어
시뮬레이션 모델

SN74AHCT00 IBIS Model (Rev. A)

SCLM057 (13 KB) - IBIS 모델
지원되는 제품 및 하드웨어
패키지 핀 CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian
SOP (NS) 14 Ultra Librarian
WQFN (BQA) 14 Ultra Librarian
TVSOP (DGV) 14 Ultra Librarian
SOIC (D) 14 Ultra Librarian
SSOP (DB) 14 Ultra Librarian
VQFN (RGY) 14 Ultra Librarian
PDIP (N) 14 Ultra Librarian