패키징 정보
패키지 | 핀 PDIP (N) | 14 |
작동 온도 범위(°C) -40 to 85 |
패키지 수량 | 캐리어 25 | TUBE |
SN74AHCT00의 주요 특징
- Operating range of 4.5 V to 5.5 V
- Low power consumption, 10-µA maximum I CC
- ±8-mA output drive at 5 V
- Inputs are TTL-voltage compatible
- Latch-up performance exceeds 250 mA per JESD 17
SN74AHCT00에 대한 설명
The ’AHCT00 devices perform the Boolean function Y = A • B or Y = A + B in positive logic.