SN74AHCT3G99

활성

제품 상세 정보

Technology family AHCT Number of channels 3 Inputs per channel 5 IOL (max) (mA) 8 IOH (max) (mA) -8 Input type Schmitt-Trigger, TTL-Compatible CMOS Output type 3-State Features Very high speed (tpd 5-10ns) Data rate (max) (Mbps) 100 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Technology family AHCT Number of channels 3 Inputs per channel 5 IOL (max) (mA) 8 IOH (max) (mA) -8 Input type Schmitt-Trigger, TTL-Compatible CMOS Output type 3-State Features Very high speed (tpd 5-10ns) Data rate (max) (Mbps) 100 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
VSSOP (DGS) 20 24.99 mm² (5.1 mm × 4.9 mm) VQFN (RKS) 20 11.25 mm² (4.5 mm × 2.5 mm) TSSOP (PW) 20 41.6 mm² (6.5 mm × 6.4 mm)
  • Supply operating range 4.5V to 5.5V
  • TTL-Compatible inputs
  • Low delay, 11.7ns max at 5V, 50pF load
  • Latch-up performance exceeds 100mAper JESD 17
  • Supply operating range 4.5V to 5.5V
  • TTL-Compatible inputs
  • Low delay, 11.7ns max at 5V, 50pF load
  • Latch-up performance exceeds 100mAper JESD 17

The SN74AHCT3G99 device contains three independent configurable logic gates with 3-state outputs. Each gate has four inputs and performs the Boolean function Y = (A • C + B • C) ⊕ D. All inputs include Schmitt-triggers, eliminating any erroneous data outputs due to slow-edged or noisy input signals. The user can choose logic functions, such as MUX, AND, OR, NAND, NOR, XOR, XNOR, inverter, and buffer by connecting the inputs A, B, C, and D appropriately.

The SN74AHCT3G99 device contains three independent configurable logic gates with 3-state outputs. Each gate has four inputs and performs the Boolean function Y = (A • C + B • C) ⊕ D. All inputs include Schmitt-triggers, eliminating any erroneous data outputs due to slow-edged or noisy input signals. The user can choose logic functions, such as MUX, AND, OR, NAND, NOR, XOR, XNOR, inverter, and buffer by connecting the inputs A, B, C, and D appropriately.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

관심 가지실만한 유사 제품

open-in-new 대안 비교
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀.
SN74ACT3G99 활성 TTL 호환 CMOS 및 3상태 출력을 지원하는 4.5V~5.5V, 유연하게 구성 가능한 다기능 게이트 Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 8ns, average drive strength 24mA
신규 SN74LV3T99 활성 전압 레벨 변환기가 통합된 울트라 구성 가능 3채널 다기능 게이트 Voltage range 1.6V to 5.5V, average propagation delay 7ns, average drive strength 8mA

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 데이터 시트 SN74AHCT3G99 Triple Ultra-Configurable Multiple-Function Gates With 3-State Outputs and Schmitt-Trigger TTL-Compatible Inputs datasheet PDF | HTML 2025. 11. 11

설계 및 개발

추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.

평가 보드

14-24-LOGIC-EVM — 14핀~24핀 D, DB, DGV, DW, DYY, NS 및 PW 패키지용 로직 제품 일반 평가 모듈

14-24-LOGIC-EVM 평가 모듈(EVM)은 14핀~24핀 D, DW, DB, NS, PW, DYY 또는 DGV 패키지에 있는 모든 로직 장치를 지원하도록 설계되었습니다.

사용 설명서: PDF | HTML
지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
??asset.out-of-stock-ti_ko_KR??
이용할 수 없음
평가 보드

14-24-NL-LOGIC-EVM — 14핀~24핀 비 리드 패키지용 로직 제품 일반 평가 모듈

14-24-NL-LOGIC-EVM은 14핀~24핀 BQA, BQB, RGY, RSV, RJW 또는 RHL 패키지가 있는 로직 또는 변환 장치를 지원하도록 설계된 유연한 평가 모듈(EVM)입니다.

사용 설명서: PDF | HTML
지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
??asset.out-of-stock-ti_ko_KR??
이용할 수 없음
패키지 핀 CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델
VSSOP (DGS) 20 Ultra Librarian
VQFN (RKS) 20 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 20 Ultra Librarian

주문 및 품질

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요. ​​​​​​​​​​​​​​

동영상