SN74ALS11A
- 4.5-V to 5.5-V VCC Operation
- Max tpd of 5.5 ns at 5 V
These devices contain three independent 3-input positive-AND gates. They perform the Boolean functions Y = A B C or Y = (A\ + B\ + C\)\ in positive logic.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 데이터 시트 | SN54ALS11A, SN54AS11, SN74ALS11A, SN74AS11 datasheet (Rev. D) | 2002. 11. 8 |