SN74AS21N

활성

2채널, 4입력, 4.5V~5.5V 초고속(4ns) 양극 AND 게이트 | N | 14 | 0 to 70

다음과 동일: SN74AS21N.A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 N/A for Pkg Type
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
자세한 SN74AS21 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 PDIP (N) | 14
작동 온도 범위(°C) 0 to 70
패키지 수량 | 캐리어 25 | TUBE

SN74AS21의 주요 특징

  • Package Options Include Plastic Small-Outline (D) Packages, Ceramic Chip Carriers (FK), and Standard Plastic (N) and Ceramic (J) 300-mil DIPs

 

SN74AS21에 대한 설명

These devices contain two independent 4-input positive-AND gates. They perform the Boolean functions or in positive logic.

 

The SN54ALS21A and SN54AS21 are characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74ALS21A and SN74AS21 are characterized for operation from 0°C to 70°C.
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
맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.