패키징 정보
| 패키지 | 핀 SOIC (D) | 14 |
| 작동 온도 범위(°C) 0 to 70 |
| 패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R |
SN74AS30의 주요 특징
- 8-Input Positive-NAND Gates
- Available in J, DW, N, and FK Packages
SN74AS30에 대한 설명
These devices contain an 8-input positive-NAND gate and perform the following Boolean functions in positive logic:
Y = A • B •C • D • E • F • G • H
or
Y = A + B + C + D + E + F + G