SN74HC684
- Wide Operating Voltage Range of 2 V to 6 V
- High-Current Outputs Drive Up To 10 LSTTL Loads
- Low Power Consumption, 80-µA Max ICC
- Typical tpd = 22 ns
- ±4-mA Output Drive at 5 V
- Low Input Current of 1 µA Max
- Compare Two 8-Bit Words
These magnitude comparators perform comparisons of two 8-bit binary or BCD words. These devices provide (P = Q)\ and (P > Q)\ outputs.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 데이터 시트 | SN54HC684, SN74HC684 datasheet (Rev. B) | 2003. 3. 18 |