SN74LS697DW

활성

출력 레지스터 및 멀티플렉스 3상 출력을 지원하는 동기식 4비트 업/다운 이진 카운터 | DW | 20 | 0 to 70

다음과 동일: SN74LS697DW.A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
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
자세한 SN74LS697 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 SOIC (DW) | 20
작동 온도 범위(°C) 0 to 70
패키지 수량 | 캐리어 25 | TUBE

SN74LS697의 주요 특징

  • 4-Bit Counters/Registers
  • Multiplexed Outputs for Counter or Latched Data
  • 3-State Outputs Drive Bus Lines Directly
  • 'LS696 … Decade Counter, Direct Clear'LS697…Binary Counter, Direct Clear'LS699…Binary Counter, Synchronous Clear

 

SN74LS697에 대한 설명

These low-power Schottky LSI devices incorporate synchronous up/down counters, four-bit D-type registers, and quadruple two-line to one-line multiplexers with three state outputs in a single 20-pin package. The up/down counters are programmable from the data inputs and feature enable P\ and enable T\ and a ripple-carry output for easy expansion. The register/counter select input R/C\, selects the counter when low and the register when high for the three-state outputs, QA, QB, QC, and QD. These outputs are rated at 12 and 24 milliamperes (54LS/74LS) for good bus driving performance.

Both the counter CCK and register clock RCK are positive-edge triggered. The counter clear CCLR\ is active low and is asynchronous on the 'LS696 and 'LS697, synchronous on the 'LS699. Loading of the counter is accomplished when LOAD\ is taken low and a positive transition occurs on the counter clock CCK.

Expansion is easily accomplished by connecting RCO\ of the first stage to ENT\ of the second stage, etc. All ENP\ inputs can be tied common and used as a master enable or disable control.
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
맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.