SN74LV595A

활성

제품 상세 정보

Configuration Serial-in, Parallel-out Bits (#) 8 Technology family LV-A Input type Standard CMOS Output type 3-State Clock frequency (MHz) 95 IOL (max) (mA) 16 IOH (max) (mA) -16 Supply current (max) (µA) 20 Features Balanced outputs, Output register, Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Very high speed (tpd 5-10ns) Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
Configuration Serial-in, Parallel-out Bits (#) 8 Technology family LV-A Input type Standard CMOS Output type 3-State Clock frequency (MHz) 95 IOL (max) (mA) 16 IOH (max) (mA) -16 Supply current (max) (µA) 20 Features Balanced outputs, Output register, Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Very high speed (tpd 5-10ns) Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
SOIC (D) 16 59.4 mm² (9.9 mm × 6 mm) VQFN (RGY) 16 14 mm² (4 mm × 3.5 mm) SOP (NS) 16 79.56 mm² (10.2 mm × 7.8 mm) TSSOP (PW) 16 32 mm² (5 mm × 6.4 mm) WQFN (BQB) 16 8.75 mm² (3.5 mm × 2.5 mm)
  • V CC operation of 2 V to 5.5 V
  • Maximum t pd of 7.1 ns at 5 V
  • Typical V OLP (output ground bounce) < 0.8 V at V CC = 3.3 V, T A = 25°C
  • Typical V OHV (output V OH undershoot) > 2.3 V at V CC = 3.3 V, T A = 25°C
  • Support mixed-mode voltage operation on all ports
  • 8-bit serial-in, parallel-out shift
  • I off supports live insertion, partial power-down mode, and back-drive protection
  • Shift register has direct clear
  • Latch-up performance exceeds 250 mA per JESD 17
  • V CC operation of 2 V to 5.5 V
  • Maximum t pd of 7.1 ns at 5 V
  • Typical V OLP (output ground bounce) < 0.8 V at V CC = 3.3 V, T A = 25°C
  • Typical V OHV (output V OH undershoot) > 2.3 V at V CC = 3.3 V, T A = 25°C
  • Support mixed-mode voltage operation on all ports
  • 8-bit serial-in, parallel-out shift
  • I off supports live insertion, partial power-down mode, and back-drive protection
  • Shift register has direct clear
  • Latch-up performance exceeds 250 mA per JESD 17

The SN74LV595A device contains an 8-bit serial-in, parallel-out shift register that feeds an 8-bit D-type storage register. Both the shift register clock (SRCLK) and storage register clock (RCLK) are positive-edge triggered.

The SN74LV595A device contains an 8-bit serial-in, parallel-out shift register that feeds an 8-bit D-type storage register. Both the shift register clock (SRCLK) and storage register clock (RCLK) are positive-edge triggered.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

관심 가지실만한 유사 제품

open-in-new 대안 비교
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀.
SN74AHC165-Q1 활성 차량용 4.5V~5.5V 8비트 병렬 부하 시프트 레지스터 Voltage range 2V to 5.5V, average propagation delay 12ns, average drive strength 9mA
SN74LVC138A-Q1 활성 차량용, 1.65V~3.6V, 3라인-8라인 디코더 및 디멀티플렉서 Voltage range 1.65V to 3.6V, average propagation delay 5.5ns, average drive strength 24mA

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 데이터 시트 SN74LV595A 8-Bit Shift Registers With 3-State Output Registers datasheet (Rev. T) PDF | HTML 2023. 3. 24
애플리케이션 노트 Power-Up Behavior of Clocked Devices (Rev. B) PDF | HTML 2022. 12. 15

설계 및 개발

추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.

평가 보드

14-24-LOGIC-EVM — 14핀~24핀 D, DB, DGV, DW, DYY, NS 및 PW 패키지용 로직 제품 일반 평가 모듈

14-24-LOGIC-EVM 평가 모듈(EVM)은 14핀~24핀 D, DW, DB, NS, PW, DYY 또는 DGV 패키지에 있는 모든 로직 장치를 지원하도록 설계되었습니다.

사용 설명서: PDF | HTML
지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
??asset.out-of-stock-ti_ko_KR??
이용할 수 없음
평가 보드

14-24-NL-LOGIC-EVM — 14핀~24핀 비 리드 패키지용 로직 제품 일반 평가 모듈

14-24-NL-LOGIC-EVM은 14핀~24핀 BQA, BQB, RGY, RSV, RJW 또는 RHL 패키지가 있는 로직 또는 변환 장치를 지원하도록 설계된 유연한 평가 모듈(EVM)입니다.

사용 설명서: PDF | HTML
지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
??asset.out-of-stock-ti_ko_KR??
이용할 수 없음
시뮬레이션 모델

SN74LV595A IBIS Model (Rev. C)

SCEM148C.ZIP (45 KB) - IBIS 모델
지원되는 제품 및 하드웨어
패키지 핀 CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델
SOIC (D) 16 Ultra Librarian
VQFN (RGY) 16 Ultra Librarian
SOP (NS) 16 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian
WQFN (BQB) 16 Ultra Librarian

주문 및 품질

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요. ​​​​​​​​​​​​​​

동영상