SN74LV8T574

활성

제품 상세 정보

Operating temperature range (°C) to
Operating temperature range (°C) to
VSSOP (DGS) 20 24.99 mm² (5.1 mm × 4.9 mm) VQFN (RKS) 20 11.25 mm² (4.5 mm × 2.5 mm) TSSOP (PW) 20 41.6 mm² (6.5 mm × 6.4 mm)
  • Wide operating range of 1.65V to 5.5V
  • 5.5V tolerant input pins
  • Single-supply voltage translator (refer to LVxT Enhanced Input Voltage):
    • Up translation:
      • 1.2V to 1.8V
      • 1.5V to 2.5V
      • 1.8V to 3.3V
      • 3.3V to 5.0V
    • Down translation:

      • 5.0V, 3.3V, 2.5V to 1.8V
      • 5.0V, 3.3V to 2.5V
      • 5.0V to 3.3V
  • Up to 150Mbps with 5V or 3.3V VCC
  • Supports standard function pinout
  • Latch-up performance exceeds 250mAper JESD 17
  • Supports defense and aerospace applications:
    • Controlled baseline
    • One assembly and test site
    • One fabrication site
    • Extended product life cycle
    • Product traceability
  • Wide operating range of 1.65V to 5.5V
  • 5.5V tolerant input pins
  • Single-supply voltage translator (refer to LVxT Enhanced Input Voltage):
    • Up translation:
      • 1.2V to 1.8V
      • 1.5V to 2.5V
      • 1.8V to 3.3V
      • 3.3V to 5.0V
    • Down translation:

      • 5.0V, 3.3V, 2.5V to 1.8V
      • 5.0V, 3.3V to 2.5V
      • 5.0V to 3.3V
  • Up to 150Mbps with 5V or 3.3V VCC
  • Supports standard function pinout
  • Latch-up performance exceeds 250mAper JESD 17
  • Supports defense and aerospace applications:
    • Controlled baseline
    • One assembly and test site
    • One fabrication site
    • Extended product life cycle
    • Product traceability

The SN74LV8T574 contains eight D-type flip-flops. All channels share a latch enable (LE) input and output enable (/OE) input. This device has a flow-through pinout which allows for easier bus routing.

The input is designed with a reduced threshold circuit to support up translation when the supply voltage is larger than the input voltage. Additionally, the 5V tolerant input pins enable down translation when the input voltage is larger than the supply voltage. The output level is always referenced to the supply voltage (VCC) and supports 1.8V, 2.5V, 3.3V, and 5V CMOS levels.

The SN74LV8T574 contains eight D-type flip-flops. All channels share a latch enable (LE) input and output enable (/OE) input. This device has a flow-through pinout which allows for easier bus routing.

The input is designed with a reduced threshold circuit to support up translation when the supply voltage is larger than the input voltage. Additionally, the 5V tolerant input pins enable down translation when the input voltage is larger than the supply voltage. The output level is always referenced to the supply voltage (VCC) and supports 1.8V, 2.5V, 3.3V, and 5V CMOS levels.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

관심 가지실만한 유사 제품

open-in-new 대안 비교
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀.
SN74AHCT574 활성 3상태 출력을 지원하는 8진 에지 트리거 D형 플립플롭 Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 9ns, average drive strength 8mA

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 데이터 시트 SN74LV8T574 Octal D-Type Edge-Triggered Flip-Flops with 3-State Outputs and Integrated Level Translation datasheet PDF | HTML 2025. 9. 29

설계 및 개발

추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.

평가 보드

14-24-LOGIC-EVM — 14핀~24핀 D, DB, DGV, DW, DYY, NS 및 PW 패키지용 로직 제품 일반 평가 모듈

14-24-LOGIC-EVM 평가 모듈(EVM)은 14핀~24핀 D, DW, DB, NS, PW, DYY 또는 DGV 패키지에 있는 모든 로직 장치를 지원하도록 설계되었습니다.

사용 설명서: PDF | HTML
지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
??asset.out-of-stock-ti_ko_KR??
이용할 수 없음
평가 보드

14-24-NL-LOGIC-EVM — 14핀~24핀 비 리드 패키지용 로직 제품 일반 평가 모듈

14-24-NL-LOGIC-EVM은 14핀~24핀 BQA, BQB, RGY, RSV, RJW 또는 RHL 패키지가 있는 로직 또는 변환 장치를 지원하도록 설계된 유연한 평가 모듈(EVM)입니다.

사용 설명서: PDF | HTML
지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
??asset.out-of-stock-ti_ko_KR??
이용할 수 없음
패키지 핀 CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델
VSSOP (DGS) 20 Ultra Librarian
VQFN (RKS) 20 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 20 Ultra Librarian