SN74LVC1G06B-Q1

활성

제품 상세 정보

Rating Automotive Operating temperature range (°C) to
Rating Automotive Operating temperature range (°C) to
X2SON (DTX) 5 0.935 mm² (1.1 mm × 0.85 mm)
  • AEC-Q100 qualified for automotive applications:
    • Device temperature grade 1: -40°C to +125°C
    • Device HBM ESD classification level 2
    • Device CDM ESD classification level C4B
  • Operating range from 1.1V to 5.5V
  • Over-voltage tolerant inputs support up to 5.5V independent of VCC
  • Open-drain outputs support 5.5V independent of VCC
  • Supports partial-power-down with back drive protection (Ioff)
  • High open-drain output drive strength:

    • 32mA at 5V
    • 24mA at 3.3V
    • 8mA at 2.5V
    • 4mA at 1.8V
  • Maximum propagation delay of 2.6ns at 5V; 50pF
  • Latch-up performance exceeds 100mAper JESD78 and AEC-Q100-004
  • AEC-Q100 qualified for automotive applications:
    • Device temperature grade 1: -40°C to +125°C
    • Device HBM ESD classification level 2
    • Device CDM ESD classification level C4B
  • Operating range from 1.1V to 5.5V
  • Over-voltage tolerant inputs support up to 5.5V independent of VCC
  • Open-drain outputs support 5.5V independent of VCC
  • Supports partial-power-down with back drive protection (Ioff)
  • High open-drain output drive strength:

    • 32mA at 5V
    • 24mA at 3.3V
    • 8mA at 2.5V
    • 4mA at 1.8V
  • Maximum propagation delay of 2.6ns at 5V; 50pF
  • Latch-up performance exceeds 100mAper JESD78 and AEC-Q100-004

The SN74LVC1G06B-Q1 device is a single inverter with open-drain output. The SN74LVC1G06B-Q1 device performs the Boolean function Y = A in positive logic.

The SN74LVC1G06B-Q1 device is a single inverter with open-drain output. The SN74LVC1G06B-Q1 device performs the Boolean function Y = A in positive logic.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 데이터 시트 SN74LVC1G06B-Q1 Automotive Single 1.1V to 5.5V Inverter Buffer/Driver With Open-Drain Output datasheet PDF | HTML 2026. 9. 29

설계 및 개발

추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.

패키지 핀 CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델
X2SON (DTX) 5 Ultra Librarian

주문 및 품질

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요. ​​​​​​​​​​​​​​

동영상