데이터 시트
SN74LVC1G175B-Q1
-
AEC-Q100 qualified for automotive applications:
-
Device temperature grade 1: -40°C to +125°C
-
- Operating range from 1.1V to 5.5V
- 5.5V tolerant input pins
- Supports standard pinouts
- Latch-up performance exceeds 100mAper JESD 78
The SN74LVC1G175B-Q1 device is a single D-type flip-flop with asynchronous clear (CLR) input. When CLR is HIGH, data from the input pin (D) transfers to the output pin (Q) on the rising edge of the clock (CLK). When CLR is LOW, the Q is forced into the LOW state, regardless of the clock edge or data on D.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 데이터 시트 | SN74LVC1G175B-Q1 Automotive Single D-Type Flip-Flop With Asynchronous Clear datasheet | PDF | HTML | 2026. 6. 9 | |
| 기능 안전 정보 | SN74LVC1G175B-Q1 Functional Safety, FIT Rate, FMD and Pin FMA | PDF | HTML | 2026. 10. 16 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
평가 보드
5-8-LOGIC-EVM — 5핀~8핀 DCK, DCT, DCU, DRL 및 DBV 패키지용 일반 논리 평가 모듈
5~8핀 수의 DCK, DCT, DCU, DRL 또는 DBV 패키지가 있는 모든 디바이스를 지원하도록 설계된 유연한 EVM.
사용 설명서:
PDF
재고 있음
제한:
??asset.out-of-stock-ti_ko_KR??
이용할 수 없음
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| SOT-SC70 (DCK) | 6 | Ultra Librarian |
| SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |