TAS5613PHD

새 설계에 권장하지 않음

150W 스테레오 PurePath™ HD 아날로그 입력 전력계 | PHD | 64 | 0 to 70

다음과 동일: TAS5613PHD.A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-260C-168 HR
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
자세한 TAS5613 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 HTQFP (PHD) | 64
작동 온도 범위(°C) 0 to 70
패키지 수량 | 캐리어 90 | JEDEC TRAY (5+1)

TAS5613의 주요 특징

  • Active Enabled Integrated Feedback Provides: (PurePath™ HD)
    • Signal Bandwidth up to 80kHz for High Frequency Content From HD Sources
    • Ultra Low 0.03% THD at 1W into 4Ω
    • Flat THD at all Frequencies for Natural Sound
    • 80dB PSRR (BTL, No Input Signal)
    • >100dB (A Weighted) SNR
    • Click and Pop Free Startup and Stop
  • Pin compatible with TAS5630, TAS5615 and TAS5611
  • Multiple Configurations Possible on the Same PCB:
    • Mono Parallel Bridge Tied Load (PBTL)
    • Stereo Bridge Tied Load (BTL)
    • 2.1 Single Ended (SE) Stereo Pair and Bridge Tied Load Subwoofer
  • Total Output Power at 10%THD+N
    • 300W in Mono PBTL Configuration
    • 150W per Channel in Stereo BTL Configuration
  • Total Output Power in BTL Configuration at 1%THD+N
    • 160W Stereo into 3Ω
    • 125W Stereo into 4Ω
    • 85W Stereo into 6Ω
    • 65W Stereo into 8Ω
  • >90% Efficient Power Stage With 60-mΩ Output MOSFETs
  • Self-Protection Design (Including Undervoltage, Overtemperature, Clipping,
    and Short Circuit Protection) With Error Reporting
  • EMI Compliant When Used With Recommended System Design
  • Thermally Enhanced Package Options:
    • PHD (64-pin QFP)
    • DKD (44-pin PSOP3)
  • APPLICATIONS
    • Home Theater Systems
    • AV Receivers
    • DVD/Blu-ray Disk Receivers
    • Mini Combo Systems
    • Active Speakers and Subwoofers

All other trademarks are the property of their respective owners
All other trademarks are the property of their respective owners

TAS5613에 대한 설명

The TAS5613A is a high-performance analog input Class D amplifier with integrated closed loop feedback technology (known as PurePath™ HD). It has the ability to drive up to 150 W.Achievable output power levels are dependent on the thermal configuration of the target application. A high performance thermal interface material between the package exposed heatslug and the heat sink should be used to achieve high output power levels Stereo into 4Ω speakers from a single 36V supply.

PurePath™ HD technology enables traditional AB-Amplifier performance (<0.03% THD) levels while providing the power efficiency of traditional class D amplifiers.

Unlike traditional Class-D amplifiers, the distortion curve only increases once the output levels move into clipping.

PurePath™ HD technology enables lower idle losses making the device even more efficient.
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
맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.