TAS5705PAPR

활성

스피커 EQ 및 DRC를 지원하는 20W 스테레오, 8~23V 공급, 디지털 입력, 개방형 루프 클래스-D 오디오 증폭기 | PAP | 64 | 0 to 85

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: TAS5705PAPR.A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TAS5705PAP 활성
패키지 수량 | 캐리어 160 | JEDEC TRAY (5+1)
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-260C-168 HR
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
패키지 | 핀 HTQFP (PAP) | 64
작동 온도 범위(°C) 0 to 85
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | LARGE T&R

TAS5705의 주요 특징

  • Audio Input/Output
    • 20-W Into an 8- Load From an 18-V Supply
    • Wide Power-Supply Range From (8 V to 23 V)
    • Efficient Class-D Operation Eliminates Need for Heat Sinks
    • Requires Only Two Power-Supply Rails
    • Two Serial Audio Inputs (Four Audio Channels)
    • Supports 32-kHz–192-kHz Sample Rates (LJ/RJ/I2S)
    • Headphone PWM Outputs
    • Subwoofer PWM Outputs
  • Audio/PWM Processing
    • Independent Channel Volume Controls With 24-dB to –100-dB Range
    • Soft Mute (50% Duty Cycle)
    • Programmable Dynamic Range Control
    • 16 Adaptable Biquads for Speaker EQ
      • Seven Biquads for Left and Right Channels
      • Two Biquads for Subwoofer Channel
    • Adaptive Coefficients for DRC Filters
    • Programmable Input and Output Mixers
    • DC Blocking Filters
    • Loudness Compensation for Subwoofer
    • Automatic Sample Rate Detection and Coefficient Banking for DRC and EQ
  • General Features
    • Serial Control Interface Operational Without MCLK
    • Factory-Trimmed Internal Oscillator Enables Automatic Detection of Incoming Sample Rates
    • Thermal and Short-Circuit Protection
  • Benefits
    • EQ: Speaker Equalization Improves Audio Performance
    • DRC: Dynamic Range Compression. Enables Power Limiting, Speaker Protection, Easy Listening, Night-Mode Listening
    • Autobank Switching: Preload Coefficients for Different Sample Rates. No Need to Write Any Coefficients to the Part When Sample Rate Changes.
    • Autodetect: Automatically Detects Sample-Rate Changes. No Need for External Microprocessor Intervention

All trademarks are the property of their respective owners.

TAS5705에 대한 설명

The TAS5705 is a 20-W, efficient, digital audio power amplifier for driving stereo bridge-tied speakers. Two serial data inputs allow processing of up to four discrete audio channels and seamless integration to most digital audio processors and MPEG decoders. The device accepts a wide range of input data and clock rates. A fully programmable data path allows these channels to be routed to the internal speaker drivers or output via the line-level subwoofer or headphone PWM outputs.

The TAS5705 is a slave-only device receiving clocks from external sources. The TAS5705 operates at a 384-kHz switching rate for 32-, 48-, 96-,and 192-kHz data and 352.8-kHz switching rate for 44.1-, 88.2- and 176.4-kHz data. The 8× oversampling combined with the fourth-order noise shaper provides a flat noise floor and excellent dynamic range from 20 Hz to 20 kHz.

  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TAS5705PAP 활성
패키지 수량 | 캐리어 160 | JEDEC TRAY (5+1)
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.