TAS5708PHPR

활성

EQ 및 DRC를 지원하는 20W 스테레오, 10~26V 공급, 디지털 입력, 폐쇄 루프 클래스-D 오디오 증폭기 | PHP | 48 | 0 to 85

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: TAS5708PHPR.A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TAS5708PHP 활성
패키지 수량 | 캐리어 250 | JEDEC TRAY (5+1)
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-260C-168 HR
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
자세한 TAS5708 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 HTQFP (PHP) | 48
작동 온도 범위(°C) 0 to 85
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | LARGE T&R

TAS5708의 주요 특징

  • Audio Input/Output
    • 20-W Into an 8-Ω Load From an 18-V Supply
    • Wide PVCC Range (10 V to 26 V); 3.3 V Digital Supply
    • Supports One Serial Audio Input (8 kHz - 48 kHz Sample Rates) (LJ/RJ/I2S)
    • Power-Stage Feedback Allows Operation From Poorly Regulated Power Supplies
  • Audio/PWM Processing
    • Factory-Trimmed Internal Oscillator for Automatic Rate Detection
    • High-End 32-Bit Data Path Audio Processor
    • 14 Biquads for Speaker EQ
    • Dynamic Range Control (DRC)
  • Benefits
    • EQ: Speaker Equalization Improves Audio Performance
    • DRC: Enables Speaker Protection and Night-Mode Listening.
    • Autobank Switching: Preloaded Coefficients for Three Different Sample Rates Eliminates the Need to Update Coefficients When Sample Rate Changes
    • Autodetect: Automatically Detects Sample-Rate Changes Eliminating the Need for External Microprocessor Intervention
    • Closed-Loop Power Stage: Enables Wide PVCC Operating Range and Reduced Power Supply Ripple Distortion

TAS5708에 대한 설명

The TAS5708 is a 20-W, efficient, digital audio power amplifier for driving stereo bridge-tied speakers. A 32-bit datapath eliminates the need for pre-scaling before processing and preserves signal integrity without sacrificing dynamic range. A digital audio processor with fully programmable digital filters allows designers to custom tune speakers for optimum sound in small enclosures. A programmable DRC can adjust power levels for a scaleable design while also enabling night-mode listening modes.

The closed-loop architecture allows the device to operate from poorly regulated supplies. Figure 1 below shows the benefit of the feedback architecture when a noisy supply (1kHz, 500mVpp ripple) modulates a 10kHz audio input. The figure shows a 40dB improvement in sideband suppression when compared to an open-loop design. This correlates directly to a 24dB improvement in distortion as seen in Figure 2.

  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TAS5708PHP 활성
패키지 수량 | 캐리어 250 | JEDEC TRAY (5+1)
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.