TAS5713PHPR

활성

EQ, DRC를 지원하는 25W 스테레오, 8~26V 공급, 디지털 입력, 개방형 루프 클래스-D 오디오 증폭기 | PHP | 48 | 0 to 85

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: TAS5713PHPR.A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-260C-168 HR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 HTQFP (PHP) | 48
작동 온도 범위(°C) 0 to 85
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | LARGE T&R

TAS5713의 주요 특징

  • Audio Input/Output
    • 25-W Into an 8- Load From a 20-V Supply
    • Wide PVDD Range, From 8 V to 26 V
    • Supports BTL Configuration With 4- Load
    • Efficient Class-D Operation Eliminates Need for Heatsinks
    • One Serial Audio Input (Two Audio Channels)
    • I2C Address Selection Pin (Chip Select)
    • Single Output Filter PBTL Support
    • Supports 8-kHz to 48-kHz Sample Rate (LJ/RJ/I2S)
  • Audio/PWM Processing
    • Independent Channel Volume Controls With Gain of 24 dB to Mute
    • Programmable Two-Band Dynamic-Range Control
    • 22 Programmable Biquads for Speaker EQ and Other Audio-Processing Features
    • Programmable Coefficients for DRC Filters
    • DC Blocking Filters
  • General Features
    • I2C Serial Control Interface Operational Without MCLK
    • Requires Only 3.3 V and PVDD
    • No External Oscillator: Internal Oscillator for Automatic Rate Detection
    • Surface-Mount, 48-Pin, 7-mm × 7-mm HTQFP Package
    • Thermal and Short-Circuit Protection
    • 106-dB SNR, A-Weighted
    • AD and BD PWM-Mode Support
    • Up to 90% Efficient
  • Benefits
    • EQ: Speaker Equalization Improves Audio Performance
    • DRC: Dynamic Range Compression. Can Be Used As Power Limiter.
      Enables Speaker Protection, Easy Listening, Night-Mode Listening
    • Autobank Switching: Preload Coefficients for Different Sample Rates.
      No Need to Write New Coefficients to the Part When Sample Rate Changes
    • Autodetect: Automatically Detects Sample-Rate Changes.
      No Need for External Microprocessor Intervention

TAS5713에 대한 설명

The TAS5713 is a 25-W, efficient, digital-audio power amplifier for driving stereo bridge-tied speakers. One serial data input allows processing of up to two discrete audio channels and seamless integration to most digital audio processors and MPEG decoders. The device accepts a wide range of input data and data rates. A fully programmable data path routes these channels to the internal speaker drivers.

The TAS5713 is a slave-only device receiving all clocks from external sources. The TAS5713 operates with a PWM carrier between a 384-kHz switching rate and a 352-KHz switching rate, depending on the input sample rate. Oversampling combined with a fourth-order noise shaper provides a flat noise floor and excellent dynamic range from 20 Hz to 20  kHz..

  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기