홈 전력 관리 AC/DC 스위칭 레귤레이터 AC/DC 컨트롤러

TL1464

활성

제품 상세 정보

이 제품에 사용할 수 있는 매개 변수가 없습니다.
LQFP (PT) 48 81 mm² (9 mm × 9 mm)
  • High-Speed Drive Controller for PNP Power Transistor
  • Internal-Regulator Provides a Stable 1.5 V Reference Supply
  • Low Start-Up Voltage 3.1 V
  • Internal Short-Circuit Protection
  • Internal Undervoltage Lockout Protection
  • Internal Shut-Down Circuit by Channel
  • Controllable Base Current of External Transistor

  • High-Speed Drive Controller for PNP Power Transistor
  • Internal-Regulator Provides a Stable 1.5 V Reference Supply
  • Low Start-Up Voltage 3.1 V
  • Internal Short-Circuit Protection
  • Internal Undervoltage Lockout Protection
  • Internal Shut-Down Circuit by Channel
  • Controllable Base Current of External Transistor

The TL1464I incorporates on a single monolithic chip all the functions required in the construction of a pulse-width-modulation control circuit. Designed primarily for power supply control, the TL1464I contains an on-chip 1.5 V regulator, four error amplifiers, an oscillator, two dead-time comparators, undervoltage lockout circuitry, short circuit protection, standby control circuitry, and output circuits.

The external speed-up capacitors provide exceptional rise and fall time performance for the PNP power transistor.

The TL1464I operates from 3.1 V supply voltage and 2 pair of four-outputs (CH-1/CH-3, CH-2/CH-4 the same period) at the inverse phase of each other. As a result, the TL1464I provides high-efficiency power supply.

The TL1464I incorporates on a single monolithic chip all the functions required in the construction of a pulse-width-modulation control circuit. Designed primarily for power supply control, the TL1464I contains an on-chip 1.5 V regulator, four error amplifiers, an oscillator, two dead-time comparators, undervoltage lockout circuitry, short circuit protection, standby control circuitry, and output circuits.

The external speed-up capacitors provide exceptional rise and fall time performance for the PNP power transistor.

The TL1464I operates from 3.1 V supply voltage and 2 pair of four-outputs (CH-1/CH-3, CH-2/CH-4 the same period) at the inverse phase of each other. As a result, the TL1464I provides high-efficiency power supply.

이 제품에 사용할 수 있는 세부 정보가 없습니다.
다운로드

관심 가지실만한 유사 제품

open-in-new 대안 비교
비교 대상 장치와 유사한 기능.
UCC28C45 활성 산업용, 20V, 저전력 전류 모드 PWM 컨트롤러, 8.4V/7.6V UVLO, 50% 듀티 사이클 Single-ended multi-topology capable

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 데이터 시트 Quad Pulse-Width-Modulation Control Circuit datasheet 2000. 2. 16

주문 및 품질

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요. ​​​​​​​​​​​​​​