5-pin (DBV) package image

TLV75719PDBVR 활성

1A, 저 IQ, 높은 정확도, 저손실 전압 레귤레이터, 활성화

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SN | NIPDAU
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
패키지 | 핀 SOT-23 (DBV) | 5
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

TLV757P의 주요 특징

  • SOT-23 (DYD) package with 60.3°C/W RθJA available
  • Input voltage range: 1.45V to 5.5V
  • Available in fixed-output voltages:
    • 0.6V to 5V (50mV steps)
  • Low IQ: 25µA (typical)
  • Low dropout:
    • 425mV (maximum) at 1A (3.3VOUT)
  • Output accuracy: 1% (maximum)
  • Built-in soft-start with monotonic VOUT rise
  • Foldback current limit
  • Active output discharge
  • High PSRR: 45dB at 100kHz
  • Stable with a 1µF ceramic output capacitor
  • Packages:
    • 2.9mm × 2.8mm SOT-23-5 (DBV)
    • 2.9mm × 2.8mm SOT-23-5 (DYD) with thermal pad
    • 2mm × 2mm WSON-6 (DRV)

TLV757P에 대한 설명

The TLV757P low-dropout regulator (LDO) is an ultra-small, low quiescent current LDO that sources 1A with good line and load transient performance. The TLV757P is optimized for a wide variety of applications by supporting an input voltage range from 1.45V to 5.5V. To minimize cost and solution size, the device is offered in fixed output voltages ranging from 0.6V to 5V. This range supports the lower core voltages of modern microcontrollers (MCUs). Additionally, the TLV757P has a low IQ with enable functionality to minimize standby power. This device features an internal soft-start to lower the inrush current. This feature provides a controlled voltage to the load and minimizes the input voltage drop during start-up. When shutdown, the device actively pulls down the output to quickly discharge the outputs and provides a known start-up state.

The TLV757P is stable with small ceramic output capacitors allowing for a small overall solution size. A precision band-gap and error amplifier provides a typical accuracy of 1%. All device versions have integrated thermal shutdown, current limit, and undervoltage lockout (UVLO). The TLV757P has an internal foldback current limit that helps reduce thermal dissipation during short-circuit events.

The TLV757 is available in the popular SON and SOT23-5 packages. This device is also available in a thermally enhanced SOT23-5 package (DYD) with a thermal pad. This package provides significantly reduced thermal resistance compared to a standard SOT23-5 package.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.