TLV777
- High PSRR: 60dB (1kHz), 45dB (1MHz)
- VIN range: 1.5V to 5.5V
- Fixed output voltage range: 0.6V to 3.3V
- Output voltage accuracy: 2%
- Low dropout voltage:
- 495mV max at 1A (3.3VOUT)
- Foldback current limit
- Active output pulldown resistor
- Package:
- 2.9mm × 2.8mm, 5-pin SOT-23 (DBV)
The TLV777 is a small, low-dropout (LDO) linear regulator that sources 1A of output current. This LDO is designed to provide a voltage source with high PSRR. This device also provides load and line transient performance that meets the requirements of a variety of circuits. With a 1.5V to 5.5V input voltage range and a 0.6V to 3.3V output voltage range, the TLV777 is flexible enough for use in multiple applications.
The TLV777 features an internal soft-start circuit to avoid excessive inrush current, thus minimizing the input voltage drop during start-up. An active pulldown circuit quickly discharges the output when the LDO is disabled and provides a known start-up state. The EN input allows an external logic signal to enable or disable the regulated output. The LDO is stable with small ceramic capacitors, allowing for a small overall package size. The operating junction temperature range is from −40°C to +125°C. This LDO is available in a standard 2.9mm × 2.8mm SOT-23 (DBV) package.
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 데이터 시트 | TLV777 1A, High-PSRR, Low-Dropout Regulator With Enable datasheet | PDF | HTML | 2025. 11. 20 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
MULTIPKGLDOEVM-823 — DBV, DRB, DRV 및 DQN 패키지용 범용 LDO 선형 전압 레귤레이터 평가 모듈
MULTIPKGLDOEVM-823 평가 모듈(EVM)을 사용하면 회로 애플리케이션에서 사용할 수 있는 몇 가지 일반적인 선형 레귤레이터 패키지의 작동과 성능을 평가할 수 있습니다. 이 특정 EVM 구성에는 사용자를 위한 DRB, DRV, DQN 및 DBV 풋프린트가 있으며 저손실(LDO) 레귤레이터를 납땜하고 평가할 수 있습니다.
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.