TMAG5230
- Supply voltage range: 1.65V to 5.5V
- Ambient temperature range: –40°C to 125°C
- Magnetic pole detection options:
- Omnipolar
- Dual-unipolar
- Output type:
- Push-pull
- Open-drain
- Active output state (when B > BOP): low (VOL)
- Magnetic operate
points(BOP):
- 2.4mT to 35mT
- Low average current consumption of 1.6µA
- Sampling rates:
- 1.25Hz to 20kHz
- Industry standard 4-pin DSBGA package
The TMAG5230 is a Hall-effect switch used in magnetic position sensing applications. The TMAG5230 product family is available in an ultra small form factor DSBGA(WCSP) package that supports both omnipolar and unipolar outputs. The device supports multiple combinations of high sensitivity thresholds with various sampling rates that allow flexible system design for magnet selection, sensitivity, and power requirements.
The device output type is available as a push-pull output to eliminate the need for an external pullup resistor, or as an open-drain output which allows the use of a IO voltage that is different than the TMAG5230 supply. The open-drain output can support voltages greater than VCC, eliminating the need for power-sequencing.
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 데이터 시트 | TMAG5230 Low Power Z-Axis Hall-Effect Switch in WCSP datasheet (Rev. D) | PDF | HTML | 2026. 10. 12 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
HALL-ADAPTER-EVM — 홀 센서 분리 어댑터 평가 모듈
TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR — TI Magnetic sensing simulation tool
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| DSBGA (YBK) | 4 | Ultra Librarian |
| DSBGA (YBH) | 4 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.