TMP411DCDDFR

활성

SOT23-8에서 N-팩터 및 직렬 저항 보정을 지원하는 원격 및 로컬 온도 센서 | DDF | 8 | -40 to 125

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
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
패키지 | 핀 SOT-23-THN (DDF) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

TMP411D의 주요 특징

  • TMP411:
    • ±1°C Local channel accuracy
    • ±1°C Remote channel accuracy
    • Supply range: 2.7V to 5.5V
    • Available in VSSOP and SOIC 8-pin packages
  • TMP411D:
    • ±0.8°C Local channel accuracy
    • ±0.8°C Remote channel accuracy
    • Supply range: 1.62V to 5.5V
    • Available in SOT-23 8-pin package
  • Wide operating range: –40°C to 125°C
  • Support I2C and SMBus interface
  • Programmable Resolution: 9 to 12 Bits
  • Programmable Non-Ideality Factor
  • Series Resistance Cancellation
  • Offset Registers for System Calibration
  • Programmable Threshold Limits
  • Diode Fault Detection
  • Alert Function
    • ALERT and THERM2 Pin Configuration
  • Multiple Interface Addresses
  • Pin and Registers Compatible With ADT7461 and ADM1032

TMP411D에 대한 설명

The TMP411 and TMP411D devices are remote temperature sensors with a built-in local temperature sensor. The remote temperature sensor, diode-connected transistors are typically low-cost, NPN- or PNP-type transistors or diodes that are an integral part of microcontrollers, microprocessors, or FPGAs.

Remote temperature accuracy is ±1°C (TMP411) or ±0.8°C (TMP411D) for multiple device manufacturers, with no calibration needed. The two-wire serial interface accepts SMBus write byte, read byte, send byte and receive byte commands to program the alarm thresholds and to read temperature data.

Features that are included in the TMP411 and TMP411D devices are: series resistance cancellation, programmable non-ideality factor, programmable resolution, programmable threshold limits, user-defined offset register for maximum accuracy, minimum and maximum temperature monitors, wide remote temperature measurement range (up to 150°C), diode fault detection, and temperature alert function.

The TMP411 device is available in VSSOP-8 and SOIC-8 packages and TMP411D is available in SOT23-8 package.
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
맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.