TMUXL27518
- 1.08V to 1.95V single-supply operation
- Isolation in power-down mode, VCC = 0
- Low-capacitance switches, 12pF
- Bandwidth more than 500MHz
-
Extended 1.2V logic compatible control inputs across supply
- 3.6V tolerant control inputs
-
Powered-off Protection upto 3.6V Signals when VCC=0
-
Bidirectional Signal Path
-
-40°C to +125°C operating temperature
The TMUXL27518 is a bidirectional, 6-channel, 1:2 multiplexer-demultiplexer designed to operate from 1.08V to 1.95V. This device can handle both digital and analog signals, and can transmit signals up to VCC in either direction. The TMUXL27518 has two control pins, each controlling three 1:2 muxes at the same time, and an enable pin that put all outputs in high-impedance mode. The control pins are compatible with 1.2V logic thresholds across supply voltage range of the device eliminating the need of external logic translation.
Powered-off Protection up to 1.95V on the signal path of the TMUXL27518 provides isolation when the supply voltage is removed (VDD = 0V). Without this protection feature, switches can back-power the supply rail through an internal ESD diode and cause potential damage to the system.
The TMUXL27518 allows any SD, SDIO, and multimedia card host controllers to expand out to multiple cards or peripherals because the SDIO interface consists of 6-bits: CMD, CLK, and Data[0:3] signals. This device supports upto 6-bit interfaces such a qSPI eSPI and SPI muxing. The TMUXL27518 has two control pins that give additional flexibility to the user. For example, the ability to mux two different audio-video signals in equipment such as an LCD television, an LCD monitor, or a notebook docking station.
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 데이터 시트 | TMUXL27518 6-Channel (qSPI, eSPI), 1:2 Multiplexer and Demultiplexer with 1.2V Logic Compatible Control Inputs and Powered off Protection datasheet | PDF | HTML | 2026. 5. 26 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
LEADED-ADAPTER1 — TI의 5, 8, 10, 16 및 24핀 리드 패키지의 빠른 테스트를 위한 DIP 헤더 어댑터에 대한 표면 실장
EVM-LEADED1 보드를 사용하면 TI의 공통 리드가 있는 패키지를 브레드보드 방식으로 빠르게 테스트할 수 있습니다. 이 보드에는 TI의 D, DBQ, DCT, DCU, DDF, DGS, DGV 및 PW 표면 실장 패키지를 100mil DIP 헤더로 변환할 수 있는 풋프린트가 있습니다.
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| WQFN (RTW) | 24 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.