TPA3003D2PFB

새 설계에 권장하지 않음

볼륨 제어 기능을 갖춘 3W 스테레오, 8.5~14V 공급, 아날로그 입력 클래스 D 오디오 증폭기 | PFB | 48 | -40 to 85

다음과 동일: TPA3003D2PFB.A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPA3003D2PFBR 새 설계에 권장하지 않음
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | LARGE T&R
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
자세한 TPA3003D2 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 TQFP (PFB) | 48
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 250 | JEDEC TRAY (5+1)

TPA3003D2의 주요 특징

  • 3-W/Ch Into an 8- Load From 12-V Supply
  • Efficient, Class-D Operation Eliminates Heatsinks and Reduces Power Supply Requirements
  • 32-Step DC Volume Control From –40 dB to 36 dB
  • Third Generation Modulation Techniques
    • Replaces Large LC Filter With Small Low-Cost Ferrite Bead Filter
  • Thermal and Short-Circuit Protection
  • APPLICATIONS
    • LCD Monitors and TVs
    • Powered Speakers

TPA3003D2에 대한 설명

The TPA3003D2 is a 3-W (per channel) efficient, Class-D audio amplifier for driving bridged-tied stereo speakers. The TPA3003D2 can drive stereo speakers as low as 8 . The high efficiency of the TPA3003D2 eliminates the need for external heatsinks when playing music.

Stereo speaker volume is controlled with a dc voltage applied to the volume control terminal offering a range of gain from –40 dB to 36 dB.

  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPA3003D2PFBR 새 설계에 권장하지 않음
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | LARGE T&R
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.