12-pin (YZ) package image

TPD1S514-2YZR 활성

USB 충전기 과전압 서지 및 ESD 보호

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SNAGCU
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
패키지 | 핀 DSBGA (YZ) | 12
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

TPD1S514의 주요 특징

  • Overvoltage Protection at VBUS_CON
    up to 30-V DC
  • Precision OVP ( < ± 1% Tolerance)
  • Low RON nFET Switch Supports Host and Charging Mode
  • Dedicated VBUS_POWER Pin Offers Flexible Power up Options Under Dead Battery Condition
  • Transient Protection for VBUS Line:
    • IEC 61000-4-2 Contact Discharge ±15 kV
    • IEC 61000-4-2 Air Gap Discharge ±15 kV
    • IEC 61000-4-5 Open Circuit Voltage 100 V
      • Precision Clamp Circuit Limits the VBUS_SYS Voltage < VOVP
  • USB Inrush Current Compliant
  • Thermal Shutdown (TSD) Feature

TPD1S514에 대한 설명

The TPD1S514 Family consists of single-chip protection solutions for 5-V, 9-V or 12-V USB VBUS lines, or other power buses. The bidirectional nFET switch ensures safe current flow in both charging and host mode while protecting the internal system circuits from any over voltage condition at the VBUS_CON pin. On the VBUS_CON pin, this device can handle over voltage protection up to 30-V DC. After the EN pin toggles low, any device in the TPD1S514 Family waits 20 ms before turning ON the nFET through a soft start delay.

Typical application interfaces for the TPD1S514 Family are VBUS lines in USB connectors typically found in cell phones, tablets, eBooks, and portable media players. The TPD1S514 Family can also be applied to any system using an interface for a 5-V, 9-V, or 12-V power rail.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.