제품 상세 정보

Rating Catalog Operating temperature range (°C) to
Rating Catalog Operating temperature range (°C) to
SOT-SC70 (DCK) 3 4.2 mm² (2 mm × 2.1 mm)
  • IEC 61000-4-2 Level 4 ESD Protection
    • ±15kV Contact Discharge
    • ±15kV Air-Gap Discharge
  • IEC 61000-4-4 EFT Protection
    • 80A (5/50ns)
  • IEC 61000-4-5 Surge Protection
    • 3A (8/20µs)
  • IO Capacitance 0.8pF (Typical)
  • DC Breakdown Voltage 6.5V (Minimum)
  • Ultra Low Leakage Current 10nA (Maximum)
  • Low ESD Clamping Voltage
  • Industrial Temperature Range: –40°C to +125°C
  • Small, Easy-to-Route DCK, and DBV Package
  • IEC 61000-4-2 Level 4 ESD Protection
    • ±15kV Contact Discharge
    • ±15kV Air-Gap Discharge
  • IEC 61000-4-4 EFT Protection
    • 80A (5/50ns)
  • IEC 61000-4-5 Surge Protection
    • 3A (8/20µs)
  • IO Capacitance 0.8pF (Typical)
  • DC Breakdown Voltage 6.5V (Minimum)
  • Ultra Low Leakage Current 10nA (Maximum)
  • Low ESD Clamping Voltage
  • Industrial Temperature Range: –40°C to +125°C
  • Small, Easy-to-Route DCK, and DBV Package

The TPD4E1U06 is a quad-channel unidirectional Transient Voltage Suppressor (TVS) based Electrostatic Discharge (ESD) protection diode with ultra low capacitance. This device can dissipate ESD strikes above the maximum level specified by the IEC 61000-4-2 international standard. The 0.8pF line capacitance makes it an excellent choice for a wide range of applications. Typical application areas include HDMI, USB2.0, MHL, and DisplayPort.

The TPD4E1U06 is a quad-channel unidirectional Transient Voltage Suppressor (TVS) based Electrostatic Discharge (ESD) protection diode with ultra low capacitance. This device can dissipate ESD strikes above the maximum level specified by the IEC 61000-4-2 international standard. The 0.8pF line capacitance makes it an excellent choice for a wide range of applications. Typical application areas include HDMI, USB2.0, MHL, and DisplayPort.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 데이터 시트 TPD4E1U06 Quad-Channel, High-Speed ESD Protection Device datasheet (Rev. E) PDF | HTML 2026. 10. 20

설계 및 개발

추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.

패키지 핀 CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델
SOT-SC70 (DCK) 3 Ultra Librarian

주문 및 품질

권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요. ​​​​​​​​​​​​​​

동영상