TPS2012DR

새 설계에 권장하지 않음

5.5V, 2A, 95mΩ, 부하 스위치 | D | 8 | -40 to 85

다음과 동일: TPS2012DR.A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS2012D 새 설계에 권장하지 않음
패키지 수량 | 캐리어 75 | TUBE
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
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
자세한 TPS2012 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 SOIC (D) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R

TPS2012의 주요 특징

  • 95-m Max (5.5-V Input) High-Side MOSFET Switch With Logic Compatible Enable Input
  • Short-Circuit and Thermal Protection
  • Typical Short-Circuit Current Limits:
    0.4 A, TPS2010; 1.2 A, TPS2011;
    2 A, TPS2012; 2.6 A, TPS2013
  • Electrostatic-Discharge Protection, 12-kV Output, 6-kV All Other Terminals
  • Controlled Rise and Fall Times to Limit Current Surges and Minimize EMI
  • SOIC-8 Package Pin Compatible With the Popular LittlefootTM Series When GND Is Connected
  • 2.7-V to 5.5-V Operating Range
  • 10-uA Maximum Standby Current
  • Surface-Mount SOIC-8 and TSSOP-14 Packages
  • -40°C to 125°C Operating Junction Temperature Range

TPS2012에 대한 설명

The TPS201x family of power-distribution switches is intended for applications where heavy capacitive loads and short circuits are likely to be encountered. The high-side switch is a 95-m N-channel MOSFET. Gate drive is provided by an internal driver and charge pump designed to control the power switch rise times and fall times to minimize current surges during switching. The charge pump operates at 100 kHz, requires no external components, and allows operation from supplies as low as 2.7 V. When the output load exceeds the current-limit threshold or a short circuit is present, the TPS201x limits the output current to a safe level by switching into a constant-current mode. Continuous heavy overloads and short circuits increase power dissipation in the switch and cause the junction temperature to rise. If the junction temperature reaches approximately 180°C, a thermal protection circuit shuts the switch off to prevent damage. Recovery from thermal shutdown is automatic once the device has cooled sufficiently.

The members of the TPS201x family differ only in short-circuit current threshold. The TPS2010 is designed to limit at 0.4-A load; the other members of the family limit at 1.2 A, 2 A, and 2.6 A (see the available options table). The TPS201x family is available in 8-pin small-outline integrated circuit (SOIC) and 14-pin thin shink small-outline (TSSOP) packages and operates over a junction temperature range of -40°C to 125°C. Versions in the 8-pin SOIC package are drop-in replacements for Siliconix's LittlefootTM power PMOS switches, except that GND must be connected.

The D package is available taped and reeled. Add an R suffix to device type (e.g., TPS2010DR).

The PW package is only available left-end taped and reeled (indicated by the LE suffix on the device type; e.g., TPS2010PWLE).

  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS2012D 새 설계에 권장하지 않음
패키지 수량 | 캐리어 75 | TUBE
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.