TPS35
- Factory programmed or user-programmable watchdog
timeout
- ±10% Accurate timer (maximum)
- Factory programmed: 1ms to 100s
- Factory programmed or user-programmable reset
delay
- ±10% Accurate timer (maximum)
- Factory programmed option: 2ms to 10s
- Input voltage range: VDD = 1.04V to 6.0V
- Fixed threshold voltage (VIT-): 1.05V
to 5.4V
- Threshold voltage available in 50mV steps
- 1.2% Voltage threshold accuracy (maximum)
- Built-in hysteresis (VHYS): 5% (typical)
- Ultra low supply current: IDD = 250nA (typical)
- Open-drain, push-pull; active-low outputs
- Various programmability options:
- Watchdog enable-disable
- Watchdog startup delay: no delay to 10s
- On the fly timer extension: 1X to 256X
- Latched output option
- MR functionality support
The TPS35 is an ultra-low power consumption (250nA typical) device offering a precision voltage supervisor with a programmable timeout watchdog timer. The TPS35 supports wide threshold levels for undervoltage supervision with 1.2% accuracy across the specified temperature range.
The TPS35 offers a high accuracy timeout watchdog timer with a host of features for a wide variety of applications. The timeout watchdog timer can be factory programmed or user programmed using an external capacitor. The timer value can be changed on-the-fly using a combination of logic pins. The watchdog also offers unique features such as enable-disable, start-up delay, independent WDO pin option.
The RESET or WDO delay can be set by factory-programmed default delay settings or programmed by an external capacitor. The device also offers a latched output operation where the output is latched until the supervisor or watchdog fault is cleared.
The TPS35 provides a performance upgrade alternative to TPS3851 device family. The TPS35 is available in a small 6-pin WSON and 8-pin SOT-23 package.
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 데이터 시트 | TPS35 Nano IQ Precision Voltage Supervisor with Precision Timeout Watchdog Timer datasheet (Rev. B) | PDF | HTML | 2025. 3. 21 | |
| 기능 안전 정보 | TPS35 TPS36 Pinout D Functional Safety FIT Rate and Failure Mode Distrib | PDF | HTML | 2025. 2. 20 | ||
| 기능 안전 정보 | TPS3435/3436/35/36 Pinout A Functional Safety FIT Rate and Failure Mode | PDF | HTML | 2023. 6. 15 | ||
| 기능 안전 정보 | TPS3435/3436/35/36 Pinout B Functional Safety FIT Rate and Failure Mode | PDF | HTML | 2023. 4. 21 | ||
| 기능 안전 정보 | TPS3435/3436/35/36 Pinout C Functional Safety FIT Rate and Failure Mode Distrib | PDF | HTML | 2023. 3. 23 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TPS36Q1EVM — 나노 정동작 전류 정밀 통제기용 TPS36 평가 모듈
TPS36Q1EVM은 TPS3435-Q1, TPS3436-Q1, TPS35-Q1 및 TPS36-Q1 전압 통제기용 EVM(평가 모듈)입니다. 이 오토모티브 등급 제품군은 저전압 통제기 및 워치독 기능을 지원합니다. 구체적인 기능은 각 제품의 데이터시트를 참조하세요.
TPS3435-Q1, TPS3436-Q1, TPS35-Q1 및 TPS36-Q1은 여러 핀아웃 옵션을 제공합니다. TPS36Q1EVM은 다양한 핀아웃에서 지원하는 모든 입력 및 출력 핀에 대한 연결을 제공합니다. 테스트 지점은 사용자가 오실로스코프 또는 멀티미터 측정에 (...)
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| SOT-23-THN (DDF) | 8 | Ultra Librarian |
| WSON (DSE) | 6 | Ultra Librarian |