TPS65232A2
- Wide Input Supply Voltage Range
(10.8 V - 22 V) - One Adjustable PWM Buck Controller
- 10.8-V - 22-V Input Voltage Range
- 3.3-V - 6.1-V Output Voltage Range
- 500-kHz Switching Frequency
- Type III Compensation
- Programmable Current Limit
- Two Adjustable Step-Down Converter With Integrated Switching FETs:
- 4.75-V - 5.5-V Input
- 0.9-V-3.3-V Output Voltage Range
- 3-A Output Current
- 1-MHz Switching Frequency
- Type III Compensation
- Pull-Up Current Sources on Buck Enable Pins for Accurate
Start-Up Timing Control with Preset Default - Over Current Protection on All Rails
- Thermal Shutdown to Protect Device During Excessive Power Dissipation
- Thermally Enhanced Package for Efficient Heat Management
(48-pin HTSSOP or 6-mm × 6-mm 40-Pin QFN) - APPLICATIONS
- xDSL and Cable Modems
- Wireless Access Points
- STB, DTV, DVD and Home Gateway
The TPS65232 provides one PWM buck controller, two adjustable, synchronous buck regulators. The SMPS have integrated switching FETs for optimized power efficiency and reduced external component count. All power blocks have thermal and over current/short circuit protection. The TPS65232 startup timing can be controlled through buck enable pins. The buck controller and buck converters have internal pole/zero pairs to help stabilizing the system with minimum external components.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 데이터 시트 | Triple Buck Power Management IC datasheet | 2010. 2. 24 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| HTSSOP (DCA) | 48 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.