10-pin (DRC) package image

TPS74801DRCRM3 활성

전원 양호 및 활성화를 지원하는 1.5A, 낮은 VIN(0.8V) 조정 가능 저손실(LDO) 전압 레귤레이터

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS74801DRCR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +
TPS74801DRCT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 VSON (DRC) | 10
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

TPS74801의 주요 특징

  • V OUT range: 0.8 V to 3.6 V
  • Ultra-low V IN range: 0.8 V to 5.5 V
  • V BIAS range 2.7 V to 5.5 V
  • Low dropout: 60 mV typical at 1.5 A, V BIAS = 5 V
  • Power good (PG) output allows supply monitoring or provides a sequencing signal for other supplies
  • 2% accuracy over line, load, and temperature
  • Programmable soft-start provides linear voltage start-up
  • V BIAS permits low V IN operation with good transient response
  • Stable with any output capacitor ≥ 2.2 µF
  • Available in small, 3-mm × 3-mm × 1-mm VSON-10 and 5-mm × 5-mm VQFN-20 packages

TPS74801에 대한 설명

The TPS748 low-dropout (LDO) linear regulator provides an easy-to-use robust power management solution for a wide variety of applications. User-programmable soft-start minimizes stress on the input power source by reducing capacitive inrush current on start-up. The soft-start is monotonic and designed for powering many different types of processors and ASICs. The enable input and power-good output allow easy sequencing with external regulators. This complete flexibility allows a solution to be configured that meets the sequencing requirements of FPGAs, DSPs, and other applications with special start-up requirements.

A precision reference and error amplifier deliver 2% accuracy over load, line, temperature, and process. The device is stable with any type of capacitor greater than or equal to 2.2 µF, and is fully specified for T J = –40°C to +125°C. The TPS748 is offered in a small, 3-mm × 3-mm, VSON-10 package, yielding a highly compact, total solution size. The device is also available in a 5-mm × 5-mm VQFN-20 package for compatibility with the TPS744.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS74801DRCR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +
TPS74801DRCT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.