TPSM82813PVCAR

활성

선택적 주파수 동기화, 조정 가능한 소프트 시작 및 추적 기능을 갖춘 6V 3A 스텝다운 모듈 | VCA | 13 | -40 to 125

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: TPSM82813PVCAR.A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-260C-168 HR
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
패키지 | 핀 QFN-FCMOD (VCA) | 13
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R

TPSM82813의 주요 특징

  • Adjustable and synchronizable switching frequency of 1.8MHz to 4MHz
  • Two package types available
    • MagPack package (shields inductor and IC) 13-pin, < 2.0mm tall
    • µSIL 14-pin, < 2.4mm tall
  • Optimized for low EMI requirements
    • Flip-chip die mount (no bond wires)
    • Simplified layout through optimized pinout
  • Spread spectrum clocking versions available
  • Selectable forced PWM or PFM/PWM operation
  • Output voltage accuracy ±1% (PWM operation)
  • 2.75V to 6V input voltage range
  • 0.6V to 5.5V output voltage range
  • Adjustable soft start or tracking
  • Power-good output with window comparator
  • Precise ENABLE input allows
    • User-defined undervoltage lockout
    • Exact sequencing
  • 100% duty cycle
  • Output discharge
  • 15µA typical quiescent current
  • Excellent thermal performance
  • –40°C to 125°C operating temperature range
  • Pin-to-pin 6A version, 1.6mm tall: TPSM82816
  • Create a custom design using the TPSM8281x with the WEBENCH® Power Designer

TPSM82813에 대한 설명

TPSM8281x is a family of pin-to-pin compatible, high-efficiency, and easy to use synchronous step-down DC/DC power modules with integrated inductors with output currents ranging from 1A up to 4A. The devices use a fixed-frequency peak current-mode control topology and support high power density requirements for telecommunication, test and measurement, and medical applications. Low resistance switches allow up to 4A continuous output current at high ambient temperatures. The switching frequency is adjustable from 1.8MHz to 4MHz and can also be synchronized to an external clock. In PFM/PWM mode, the TPSM8281x maintains high efficiency over the whole load range. The devices provide 1% output voltage accuracy in PWM mode, which eases designing precise power supplies. The SS/TR pin can be used to limit inrush current through a precise start-up ramp, or for sequencing by tracking the output voltage to an external voltage applied to this pin.
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
맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.