TPUL1G113

미리 보기

단일 재트리거 가능 단안정 멀티바이브레이터

제품 상세 정보

Number of channels 1 Technology family TPUL Input type Schmitt-Trigger Output type Push-Pull Supply current (µA) 2 IOL (max) (mA) 12 IOH (max) (mA) -12 Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Retriggerable Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
Number of channels 1 Technology family TPUL Input type Schmitt-Trigger Output type Push-Pull Supply current (µA) 2 IOL (max) (mA) 12 IOH (max) (mA) -12 Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Retriggerable Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
VSSOP (DCU) 8 6.2 mm² (2 mm × 3.1 mm)
  • RC configurable from 1µs to 860ms
  • For pulses longer than 860ms, use TPUL1G313
  • 1% typical, 10% maximum pulse width variation
  • Wide operating range from 1.5V to 5.5V
  • Inputs accept voltages up to 5.5V
  • Schmitt-trigger architecture on all inputs
  • RC configurable from 1µs to 860ms
  • For pulses longer than 860ms, use TPUL1G313
  • 1% typical, 10% maximum pulse width variation
  • Wide operating range from 1.5V to 5.5V
  • Inputs accept voltages up to 5.5V
  • Schmitt-trigger architecture on all inputs

The TPUL1G113 device is a single RC configurable retriggerable monostable multivibrator designed for operation from 1.5V to 5.5V. The output pulse duration is configured by selecting external resistance and capacitance values with an approximate output pulse width of tw = R × C.

This device features three trigger inputs, allowing for rising edge (T) and falling edge (T) triggers and a clear input (CLR) that can be used asynchronously to stop an active output pulse, forcing the output low and resetting device. All trigger inputs include Schmitt-trigger architecture to allow for slow input transition rates and improve noise immunity.

The TPUL1G113 device is a single RC configurable retriggerable monostable multivibrator designed for operation from 1.5V to 5.5V. The output pulse duration is configured by selecting external resistance and capacitance values with an approximate output pulse width of tw = R × C.

This device features three trigger inputs, allowing for rising edge (T) and falling edge (T) triggers and a clear input (CLR) that can be used asynchronously to stop an active output pulse, forcing the output low and resetting device. All trigger inputs include Schmitt-trigger architecture to allow for slow input transition rates and improve noise immunity.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 데이터 시트 TPUL1G113 Single Retriggerable Pulse Generator With RC Timing, Rising and Falling Edge Triggers, and Asynchronous Clear datasheet (Rev. A) PDF | HTML 2026. 7. 6

설계 및 개발

추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.

평가 보드

5-8-LOGIC-EVM — 5핀~8핀 DCK, DCT, DCU, DRL 및 DBV 패키지용 일반 논리 평가 모듈

5~8핀 수의 DCK, DCT, DCU, DRL 또는 DBV 패키지가 있는 모든 디바이스를 지원하도록 설계된 유연한 EVM.
사용 설명서: PDF
지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
??asset.out-of-stock-ti_ko_KR??
이용할 수 없음
패키지 CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델
VSSOP (DCU) 8 Ultra Librarian

주문 및 품질

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요. ​​​​​​​​​​​​​​

동영상