TRF1305C2
- Three performance-optimized power
gain variants:
- 15dB (TRF1305A2)
- 10dB (TRF1305B2)
- 5dB (TRF1305C2)
- Fixed gain can be reduced with external resistors
- Wide large-signal RF
bandwidth:
- D2D: 6.6GHz (3dB), 5.5GHz (1dB)
- S2D: 6.6GHz (3dB), 4.9GHz (1dB)
- OP1dB (differential 100Ω load):
- D2D: 14.6dBm (2GHz), 11.4dBm (4GHz)
- S2D: 14.5dBm (2GHz), 11.4dBm (4GHz)
- OIP3 (PO = 1dBm/tone):
- D2D: 31.5dBm (2GHz), 23dBm (4GHz)
- S2D: 30.5dBm (2GHz), 21dBm (4GHz)
- Noise Figure:
- D2D: 13.3dB (2GHz), 15.3dB (4GHz)
- S2D: 13.8dB (2GHz), 16.9dB (4GHz)
- Slew rate: 25kV/µs
- Large input (±1V) and output (±0.5V) common-mode voltage ranges
- Flexible configurations and
modes:
- Single-ended input, differential output (S2D)
- Differential input, differential output (D2D)
- AC- or DC-coupled input/output
- Adjustable output common-mode voltage
- Input common-mode range extension mode
- Supports 5V, single or split supplies
- Active power dissipation: 447.5mW per channel
- Power-down for each channel
The TRF1305C2 is a very high performance, closed-loop, dual-channel RF amplifier that has an operational bandwidth from true-dc to >6.5GHz. The device has excellent performance to drive high-speed, high-performance ADCs, such as the ADC12DJ5200RF and ADC32RF5x with a dc- or ac-coupled interface. The amplifier is optimized for use in RF, zero and complex IF, and high-speed time-domain applications. The device is optimized for performance in the fixed gain configuration. If lower gain is desired, use external resistors.
The TRF1305C2 features a VOCM pin that allows setting different output common-mode and input common-mode voltages; for example, level-shifting or for most IQ down-converter ADC-interface applications that have differing dc common-mode voltages. The TRF1305C2 also features a floating two-rail split or single-supply option, and a MODE pin that allows extending the input common-mode range closer to the supplies. The device also has a power-down feature to turn-off each channel individually.
The device uses TIs proprietary advanced BiCMOS process and is available in a space-saving, 2.5mm × 3mm, 16-pin, WQFN-FCRLF package.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀.
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 데이터 시트 | TRF1305C2 5dB-Gain, Dual-Channel, DC to > 6.5GHz BW, RF Fully Differential Amp datasheet | PDF | HTML | 2025. 8. 22 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TRF1305-ADC32RFEVM — TRF1305 및 ADC32RFx 평가 모듈
TRF1305-ADC32RFEVM은 TRF1305 완전 차동 RF 증폭기와 페어링된 고속 JESD204B 인터페이스 ADC인 ADC32RF5x 제품군을 평가하도록 설계된 평가 모듈(EVM)입니다. 또한 이 EVM에는 온보드 클로킹 솔루션(LMK04832), DC 전력 분배, 사용이 간편한 소프트웨어 GUI 및 USB 인터페이스가 포함되어 있습니다.
TRF1305C2-D2D-EVM — TRF1305C2 차동 입력 차동 출력(D2D) 평가 모듈
TRF1305EVM은 약 6.5GHz의 3dB 대역폭 및 높은 선형성을 갖춘 고정 게인 FDA(완전 차동 증폭기)인 TRF1305 시리즈를 빠르게 평가할 수 있도록 설계된 보드입니다.
TRF1305C2-D2D-EVM 평가 모듈은 유연한 단일 또는 분할 5V 전원으로 작동하며, 광범위한 공통 모드 전압을 지원하면서 AC 또는 DC 커플링이 될 수 있습니다.
RF-CASCADE-CALC-TOOL — TI RF 캐스케이드 계산기
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| VQFN-FCRLF (RYP) | 16 | Ultra Librarian |