홈 전력 관리 AC/DC 스위칭 레귤레이터 AC/DC 컨트롤러

UC2844AQ

활성

제품 상세 정보

이 제품에 사용할 수 있는 매개 변수가 없습니다.
SOIC (D) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm)
  • Extended temperature performance of –40°C to 125°C
  • Optimized for off-line and dc to dc converters
  • Low start up current (<0.5mA)
  • Trimmed oscillator discharge current
  • Automatic feed forward compensation
  • Pulse-by-pulse current limiting
  • Enhanced load response characteristics
  • Under-voltage lockout with hysteresis
  • Double pulse suppression
  • High current totem pole output
  • Internally trimmed bandgap reference
  • 500kHz operation
  • Low ro error amp
  • Extended temperature performance of –40°C to 125°C
  • Optimized for off-line and dc to dc converters
  • Low start up current (<0.5mA)
  • Trimmed oscillator discharge current
  • Automatic feed forward compensation
  • Pulse-by-pulse current limiting
  • Enhanced load response characteristics
  • Under-voltage lockout with hysteresis
  • Double pulse suppression
  • High current totem pole output
  • Internally trimmed bandgap reference
  • 500kHz operation
  • Low ro error amp

The UC2842A/3A/4A/5A family of control ICs is a pin for pin compatible improved version of the UC2842/3/4/5 family. Providing the necessary features to control current mode switched mode power supplies, this family has the following improved features. Start up current is designed to be less than 0.5mA. Oscillator discharge is trimmed to 8.3mA. During under voltage lockout, the output stage can sink at least 10mA at less than 1.2V for VCC over 5V.

The difference between members of this family are shown in the table below.

The UC2842A/3A/4A/5A family of control ICs is a pin for pin compatible improved version of the UC2842/3/4/5 family. Providing the necessary features to control current mode switched mode power supplies, this family has the following improved features. Start up current is designed to be less than 0.5mA. Oscillator discharge is trimmed to 8.3mA. During under voltage lockout, the output stage can sink at least 10mA at less than 1.2V for VCC over 5V.

The difference between members of this family are shown in the table below.

이 제품에 사용할 수 있는 세부 정보가 없습니다.
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 데이터 시트 UC2842AQ, UC2843AQ, UC2844AQ, UC2845AQ Current-mode PWM Controller datasheet (Rev. A) PDF | HTML 2024. 10. 11

설계 및 개발

추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.

패키지 핀 CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

주문 및 품질

권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요. ​​​​​​​​​​​​​​

동영상