CDCDB2000ENPPT

現行

適用於 PCIe® Gen 1 至 Gen 7 且符合 DB2000QL 的 20 輸出時鐘緩衝器 | NPP | 80 | -40 to 85

與此相同: CDCDB2000ENPPT.A 此零件編號與上方所列零件編號相同。您只能依上方所列零件編號的數量訂購。
  • 庫存:
    限制: 設下此限制以保護用於設計評估的樣品購買,一旦有更多庫存可用,就會移除該限制。
缺貨
Not available

定價

數量 價格
—
—
—
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

CDCDB2000ENPPR 現行 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 4,000 | LARGE T&R
庫存
缺貨
Not available
數量 | 價格 1ku | — — — +
限制: 設下此限制以保護用於設計評估的樣品購買,一旦有更多庫存可用,就會移除該限制。
缺貨
Not available

品質資訊

等級 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引腳鍍層 / 焊球材質 NiPdAu
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-3-260C-168 HR
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 TLGA (NPP) | 80
操作溫度範圍 (°C) -40 to 85
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R

CDCDB2000 的特色

  • 20 LP-HCSL outputs with integrated 85Ω output terminations
  • 8 hardware output enable (OE#) controls
  • Additive phase jitter after DB2000QL filter: < 0.08ps rms
  • Supports PCIe Gen 6 and Gen 7 Common Clock (CC) and Individual Reference (IR) architectures
    • Spread spectrum-compatible
  • Cycle-to-cycle jitter: < 50ps
  • Output-to-output skew: < 50ps
  • Input-to-output delay: < 3ns
  • 3.3V core and IO supply voltages
  • Hardware-controlled low power mode (PD#)
  • Side-Band Interface (SBI) for output control in PD# mode
  • 9 selectable SMBus addresses
  • Power consumption: < 600mW
  • 6mm × 6mm, 80-pin TLGA/GQFN package

CDCDB2000 的說明

The CDCDB2000 is a 20-output LP-HCSL, DB2000QL compliant, clock buffer capable of distributing the reference clock for PCIe Gen 1-7, QuickPath Interconnect (QPI), UPI, SAS, and SATA interfaces. The SMBus, SBI, and 8 output enable pins allow the configuration and control of all 20 outputs individually. The CDCDB2000 is a DB2000QL derivative buffer and meets or exceeds the system parameters in the DB2000QL specification. The CDCDB2000 is packaged in a 6mm × 6mm TLGA/GQFN package with 80 leads.

  • 庫存:
    限制: 設下此限制以保護用於設計評估的樣品購買,一旦有更多庫存可用,就會移除該限制。
缺貨
Not available

定價

數量 價格
—
—
—
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

CDCDB2000ENPPR 現行 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 4,000 | LARGE T&R
庫存
缺貨
Not available
數量 | 價格 1ku | — — — +
限制: 設下此限制以保護用於設計評估的樣品購買,一旦有更多庫存可用,就會移除該限制。
缺貨
Not available

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管或盤裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解