產品詳細資料

Rating Catalog Operating temperature range (°C) to
Rating Catalog Operating temperature range (°C) to
SOIC (DW) 16 106.09 mm² (10.3 mm × 10.3 mm)
  • Functional Safety-Capable
    • Documentation available to aid IEC 61508 system design
  • Up to 150Mbps data rate
  • Robust SiO2 isolation barrier:
    • High lifetime at up to 1061VRMS and 1500VDC working voltage
    • Up to 5000VRMS isolation rating
    • Up to 10.4kV surge capability
    • Up to ±200kV/µs minimum CMTI
    • Wide temperature range: –40°C to 125°C ambient operating
  • Supply range: 2.25V to 5.5V
  • Overvoltage Tolerant Inputs
  • Default output high (ISO646x) and low (ISO646xF) options
  • Low propagation delay: 10ns maximum at 5V, 12ns maximum at 3.3V
  • Supports SPI up to: 25MHz at 5V, 20.8MHz at 3.3V
  • Low pulse width distortion: 1.8ns maximum at 5V, 2.2ns maximum at 3.3V
  • Robust electromagnetic compatibility (EMC)
    • System-level ESD, EFT, and surge immunity
    • Low emissions
  • Safety-Related Certifications (Planned):
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL 1577 and CSA CAS Notice No. 5A
    • IEC 62368-1, IEC 61010-1 and GB 4943.1 certifications
  • Functional Safety-Capable
    • Documentation available to aid IEC 61508 system design
  • Up to 150Mbps data rate
  • Robust SiO2 isolation barrier:
    • High lifetime at up to 1061VRMS and 1500VDC working voltage
    • Up to 5000VRMS isolation rating
    • Up to 10.4kV surge capability
    • Up to ±200kV/µs minimum CMTI
    • Wide temperature range: –40°C to 125°C ambient operating
  • Supply range: 2.25V to 5.5V
  • Overvoltage Tolerant Inputs
  • Default output high (ISO646x) and low (ISO646xF) options
  • Low propagation delay: 10ns maximum at 5V, 12ns maximum at 3.3V
  • Supports SPI up to: 25MHz at 5V, 20.8MHz at 3.3V
  • Low pulse width distortion: 1.8ns maximum at 5V, 2.2ns maximum at 3.3V
  • Robust electromagnetic compatibility (EMC)
    • System-level ESD, EFT, and surge immunity
    • Low emissions
  • Safety-Related Certifications (Planned):
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL 1577 and CSA CAS Notice No. 5A
    • IEC 62368-1, IEC 61010-1 and GB 4943.1 certifications
沒有此產品的詳細資訊。
下載 觀看有字幕稿的影片 影片

設計與開發

如需其他條款或必要資源,請按一下下方的任何標題以檢視詳細頁面 (如有)。

開發板

DIGI-ISO-EVM — 通用數位隔離器評估模組

DIGI-ISO-EVM 是一款評估模組 (EVM),可評估任何 TI 單通道、雙通道、三通道、四通道或六通道數位隔離器裝置,並提供五種不同封裝 - 8 接腳窄體 SOIC (D)、8 接腳寬體 SOIC (DWV)、16 接腳寬體 SOIC (DWW)、16 接腳超寬體 SOIC (DWW) 和 16 接腳 (DBQ) 封裝。EVM 具備足夠 Berg 接腳選項,可用於評估具最少外部零組件的裝置。

使用指南: PDF | HTML
支援產品和硬體
有庫存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_TW??
無法提供
開發板

ISO64XX-WB-EVM — ISO64xx 寬體封裝評估模組

ISO64xx 寬體 (WB) 封裝評估模組 (EVM) 可讓設計師評估裝置性能,快速開發與分析隔離式系統。EVM 支援評估採用各種寬體封裝的 ISO64xx 任何單通道、雙通道、四通道或六通道數位隔離器裝置:8 針腳 WB SOIC (DWV)、12 接腳 WB SOIC (DFP)、16 接腳 WB SOIC (DW)、16 接腳 WB SOIC (DFP) 和 20 接腳 WB SOIC (DFP)。
使用指南: PDF | HTML
支援產品和硬體
有庫存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_TW??
無法提供
模擬型號

ISO6461 IBIS Model

SLLM521.ZIP (45 KB) - IBIS 模型
支援產品和硬體
封裝 針腳 CAD 符號、佔位空間與 3D 模型
SOIC (DW) 16 Ultra Librarian

訂購與品質

建議產品可能具有與此 TI 產品相關的參數、評估模組或參考設計。

支援與培訓

內含 TI 工程師技術支援的 TI E2E™ 論壇

內容係由 TI 和社群貢獻者依「現狀」提供,且不構成 TI 規範。檢視使用條款。

若有關於品質、封裝或訂購 TI 產品的問題,請參閱 TI 支援。​​​​​​​​​​​​​​

影片