REF3230AIDBVT

不推薦在新設計中採用

3-V 4-ppm/°C、100-µA 6 接腳 SOT-23 系列 (能隙) 電壓參考 | DBV | 6 | -40 to 125

不推薦在新設計中採用 可提供客製捲盤
與此相同: REF3230AIDBVT.B 此零件編號與上方所列零件編號相同。您只能依上方所列零件編號的數量訂購。
  • 庫存:
    限制: 設下此限制以保護用於設計評估的樣品購買,一旦有更多庫存可用,就會移除該限制。
缺貨
Not available

定價

數量 價格
—
—
—
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

REF3230AIDBVR 不推薦在新設計中採用 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 3,000 | LARGE T&R
庫存
缺貨
Not available
數量 | 價格 1ku | — — — +
限制: 設下此限制以保護用於設計評估的樣品購買,一旦有更多庫存可用,就會移除該限制。
缺貨
Not available

品質資訊

等級 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引腳鍍層 / 焊球材質 NiPdAu
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-2-260C-1 YEAR
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

更多REF3230資訊

封裝資訊

封裝 | 針腳 SOT-23 (DBV) | 6
操作溫度範圍 (°C) -40 to 125
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R

REF3230 的特色

  • Excellent specified drift performance:
    • 7ppm/°C (maximum) at 0°C to +125°C
    • 20ppm/°C (maximum) at –40°C to +125°C
  • Microsize Package: SOT23-6
  • High output current: ±10mA
  • High accuracy: 0.01%
  • Low quiescent current: 110µA
  • Low dropout: 5mV

REF3230 的說明

The REF32xx is a low drift, micropower, low-dropout, precision voltage reference family available in the SOT23-6 package.

The small size and low power consumption (130µA maximum) of the REF32xx makes the device an excellent choice for portable and battery-powered applications. This reference is stable with any capacitive load.

The REF32xx can be operated from a supply as low as 5mV above the output voltage, under no load conditions. All models are specified for the wide temperature range from –40°C to +125°C.

  • 庫存:
    限制: 設下此限制以保護用於設計評估的樣品購買,一旦有更多庫存可用,就會移除該限制。
缺貨
Not available

定價

數量 價格
—
—
—
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

REF3230AIDBVR 不推薦在新設計中採用 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 3,000 | LARGE T&R
庫存
缺貨
Not available
數量 | 價格 1ku | — — — +
限制: 設下此限制以保護用於設計評估的樣品購買,一旦有更多庫存可用,就會移除該限制。
缺貨
Not available

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管或盤裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解