Verarbeitungseinheit für digitales Armaturenbrett

Blockschaltbild

Überblick

Die digitale Cockpit-Verarbeitungseinheit (DCPU) ist das Herzstück des integrierten Cockpit-Infotainment-Systems. Die Einheit integriert Funktionen der herkömmlichen Kopfeinheit, des Kombinationsinstruments und der Anzeige in Augenhöhe (HUD) in einem einzigen Controller. Die DCPU erzeugt Videografiken für die Fernanzeige des Kombinationsinstruments, das HUD, die Mittelkonsolenanzeige und mehrere Hilfsanzeigen und verarbeitet zugleich die Eingänge von Kameras (hinten und seitlich), dem Rundumsichtsystem (SVS), der HMI, des Radioempfängers und der Kommunikation innerhalb des Fahrzeugs. Unsere integrierten Schaltkreise, Referenzdesigns und Produkte ermöglichen Ihnen das effiziente Entwickeln von DPCU-Systemen und verkürzen die Entwicklungszeit.

Designanforderungen

Designs für digitale Cockpit-Verarbeitungseinheiten erfordern:

  • Unterstützung für mehrere Video- und Datenverbindungen mit hoher Bandbreite.
  • Effizientes Energiemanagement von Hochleistungs-SoC.
  • Hochgeschwindigkeits-Signaldesign in einer Umgebung mit gemischten Signalen.
  • Integration und reduzierte Designkomplexität zur Erreichung einer hohen Funktionalität auf kleinem Raum.
  • Gleichgewicht zwischen Einhaltung der EMI-Anforderungen und Leistung.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Blockschaltbild

Finden Sie Produkte und Referenzdesigns für Ihr System.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 23
Typ Titel Neueste englische Version herunterladen Datum
Anwendungshinweis FPD-Link ADAS Power-Over-Coax Design Guidelines (Rev. B) PDF | HTML 24.10.2025
Anwendungshinweis Advanced Layout Optimization Guidelines for High-Speed FPD-Link™ SerDes Coax Channel PDF | HTML 17.08.2025
Circuit design Non-inverting microphone pre-amplifier circuit (Rev. A) PDF | HTML 26.09.2024
Whitepaper Designing a Power Supply for a Safety MCU to Meet Functional Safety ASIL B PDF | HTML 15.11.2023
Anwendungshinweis Common Applications of Wide VIN Overvoltage and Undervoltage Supervisors PDF | HTML 19.09.2023
Anwendungshinweis EMI Reduction Technique, Dual Random Spread Spectrum (Rev. A) 19.10.2022
Anwendungshinweis PCM6xx0-Q1 Use-Case Scenarios in Automotive Audio Applications (Rev. A) PDF | HTML 26.05.2022
Whitepaper A Primer on USB Type-C and Power Delivery Applications and Requirements (Rev. B) PDF | HTML 25.03.2022
Technischer Artikel Creating an immersive automotive audio experience with higher output power and Cla PDF | HTML 22.02.2022
Anwendungshinweis Basics of Ideal Diodes (Rev. B) PDF | HTML 05.10.2021
Anwendungshinweis Low Voltage Translation for SPI, UART, RGMII, JTAG Interfaces (Rev. B) PDF | HTML 29.03.2021
Technischer Artikel 4 audio trends transforming the automotive industry PDF | HTML 13.07.2020
Anwendungshinweis Six System Architectures With Robust Reverse Battery Protection 30.04.2020
Whitepaper Automotive Audio Design Considerations to Minimize Amplifier Size & Thermal Load 09.10.2019
Technischer Artikel 3 ways to drive multiple displays in an integrated digital cockpit with FPD-Link I PDF | HTML 02.10.2019
Anwendungshinweis Implementing Voltage References and Supervisors Into Your Traction Inverter Desi 22.05.2019
Whitepaper Designing infotainment systems that are interactive not distractive 25.03.2019
Anwendungshinweis Achieving Low IQ Voltage Supervision in Automotive, Wide-Vin Applications 24.01.2019
Technischer Artikel What are the advantages of an automotive temperature sensor IC compared to an NTC? PDF | HTML 13.06.2018
Technischer Artikel There are more ways than you think to reduce conducted EMI PDF | HTML 17.04.2018
Technischer Artikel Why you should use a Class-D audio amplifier in your automotive infotainment syste PDF | HTML 08.01.2018
Whitepaper Alternate Mode for USB Type-C™: Going Beyond USB 26.09.2016
Benutzerhandbuch Single-Supply Electret Microphone Preamplifier Reference Design 02.02.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos