Relé compacto

Productos y diseños de referencia

Relé compacto

Diagrama de bloque

Información general

Los relés de protección de función única (SFPR) se utilizan para aplicaciones de protección de frecuencia y corriente graduada (sobrecorriente o cortocircuito), tensión (sobretensión, subtensión, desequilibrio de tensión). Los relés compactos o de función única se utilizan en aplicaciones de baja tensión. Se pueden montar en carril DIN y son fáciles de instalar, utilizar y poner en marcha. La fuente de alimentación de amplio rango para CA y CC hace que estos relés sean universales. Los relés compactos pueden ser relés monofásicos o trifásicos.

Los relés de protección de función única utilizan MCU con un ADC interno para medir el parámetro eléctrico. Se proporciona un LED de siete segmentos o un LCD de caracteres para mostrar los parámetros medidos. Se proporcionan LED para una indicación rápida del estado de carga y otras funciones del sistema. Se proporcionan una o dos salidas de relé para desconectar la carga durante condiciones de falla. Los ajustes de los parámetros se configuran mediante las teclas, los interruptores giratorios o los potenciómetros del panel frontal. Se proporciona una interfaz RS-485 con protocolo MODBUS para redes.

Requisitos de diseño

    Los modernos diseños de relés compactos pueden ayudar a lo siguiente:

  • optimizar el costo, el tamaño y el rendimiento de la MCU con la unidad AFE y LED integrados para capturar y procesar las señales de entrada analógicas e implementar el algoritmo de protección
  • mejorar la eficiencia para tensiones de entrada amplia de CA y CC
  • los controladores de relé y los controladores de LED de siete segmentos se pueden utilizar en función de los requisitos de accionamiento

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Diagrama de bloque

Encuentre productos y diseños de referencia para su sistema.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 4
Tipo Título Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Nota sobre la aplicación HSR/PRP Solutions on Sitara Processors for Grid Substation Communication (Rev. A) PDF | HTML 30/01/2026
Nota sobre la aplicación Introduction to HVDC Architecture and Solutions for Control and Protection (Rev. B) PDF | HTML 7/09/2021
Nota sobre la aplicación Expanding Analog Input Channels in Grid Applications (Using 16-Channel, 16-Bit, (Rev. A) 26/02/2021
Informe Enabling and integrating wired & wireless technologies for grid interoperability 25/03/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos