Nuestros circuitos integrados y diseños de referencia lo ayudan a proteger sus activos de red mediante la creación de un módulo de fuente de alimentación de alta eficiencia que genera una salida de alimentación de CC aislada y limpia, al tiempo que cumple los requisitos EMI/EMC y brinda protección contra fallos.
Requisitos de diseño
Los diseños de módulos de fuente de alimentación aislados suelen requerir lo siguiente:
- funcionamiento con amplio rango de entrada de 24-250 V para CC y 88-276 V para CA
- lograr una alta eficiencia para múltiples carriles (24 V, 12 V, 5 V)
- proporcionar salida durante caídas e interrupciones según IEC61000-4-11/ IEC61000-4-29
- reducción de la ondulación de salida y EMI baja