Nuestros circuitos integrados y diseños de referencia le ayudan a crear sensores de posición ópticos, magnéticos e inductivos de alto rendimiento para el control de motores de los robots. Esto requiere un tamaño compacto que pueda funcionar en el rango de temperatura industrial ampliado y ofrezca interfaces de alta inmunidad de compatibilidad electromagnética (EMC) para poder detectar la posición con mucha confiabilidad.
Requisitos de diseño
- Interfaces industriales confiables con alta inmunidad EMC y baja interfaz de máquina externa (EMI) según IEC 61800-3.
- Soluciones de administración de potencia de alta eficiencia y bajo nivel de ruido con un factor de forma reducido.
- Circuito frontal analógico de alta resolución con alta precisión en un amplio rango de temperatura.
- Soluciones de semiconductores de tamaño reducido y bajo consumo para codificadores compactos.