Diseñe robots humanoides más seguros, inteligentes y compactos con nuestras soluciones a nivel del sistema. Si aprovecha nuestros dispositivos avanzados de nitruro de galio (GaN), controlador de compuerta y detección de precisión en los diseños de sus robots, impulsará el progreso en todas las industrias al aumentar la productividad y mejorar la seguridad y la vida diaria, todo ello mientras cumple con sus requisitos de costo y rendimiento.

¿Por qué elegir TI para los sistemas de robots humanoides?

Cree accionamientos de motor de robot inteligentes, seguros y compactos
Desarrolle la detección, la percepción y la navegación inteligentes
Cumpla con los requisitos de seguridad funcional
Lograr una comunicación clara con soluciones de audio completas

Creación de robots humanoides más seguros e inteligentes

Cree módulos de etapa de potencia de servoaccionamiento compactos, eficientes y totalmente protegidos

Los robots humanoides dependen de numerosos motores, cada uno de los cuales requiere una alta densidad de potencia y un control preciso en un espacio compacto. Gracias a los controladores integrados, la tecnología GaN reduce el tamaño de la etapa de potencia en más de un 50 % en comparación con las alternativas de transistores de efecto de campo semiconductores de óxido metálico. GaN, que tiene pérdidas de conmutación ultrabajas, permite controlar la modulación por ancho de pulsos (PWM) de alta frecuencia en un rango de cientos de kilohertz. Su capacidad para mantener la eficiencia sin generar calor excesivo ayuda a cumplir con las demandas complejas y de alto rendimiento de los sistemas robóticos humanoides.


Application brief

Gate Driver Design Requirements for Humanoid Robot Motor Drives (Rev. A)

TI cuenta con una amplia gama de circuitos integrados que permiten a los clientes realizar las diferentes especificaciones de diseño para construir robots que puedan reaccionar con rapidez en el entorno.
Application brief

Precision Current Sensing in Humanoid Robots

La selección de moduladores de detección de corriente funcionalmente aislados de TI permite alcanzar el más alto nivel de precisión en un factor de forma pequeño, así como una alta CMTI y detección continua en todo el ciclo PWM sin tiempos de supresión.
Technical article

How advanced current and voltage sensing enable ultra-precise robotics

Los avances en módulos de alimentación inteligentes (IPM) basados en GaN, como el DRV7308, seguirán ayudando a aumentar la densidad de potencia, la entrega de energía y la eficiencia de los accionamientos de motores para electrodomésticos y sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC), y a la vez ahorrarán costos del sistema y aumentarán la confiabilidad.

DRV7167PRESENTACIÓN PRELIMINAR

100V 60A half-bridge GaN motor driver power stage

AMC0106M05ACTIVO

Modulador delta-sigma con entrada de ±50mV y aislamiento funcional para detección de corriente

DRV8350ACTIVO

Controlador de puerta inteligente trifásico de 102 V máx.

Consiga rápidamente un movimiento suave y preciso

Los robots humanoides requieren una medición constante en tiempo real de las corrientes, las tensiones y la posición del motor para lograr un movimiento y una velocidad precisos. Nuestros microcontroladores (MCU) C2000™ y procesadores Sitara™ proporcionan control en tiempo real de alto rendimiento para garantizar que su robot funcione con precisión, estabilidad y seguridad. Estos procesadores, diseñados para minimizar las demoras en la comunicación y el procesamiento, ofrecen el mejor control de movimiento, tiempo de ciclo y precisión de ruta de su clase, y cumplen las demandas de rendimiento crecientes de los sistemas modernos de robots humanoides.


Control del motor multieje descentralizado

Aproxime su control en tiempo real a la acción con nuestra arquitectura de servoaccionamiento multieje descentralizada.
Technical article

What is “real-time control” and why do you need it?

El control en tiempo real es la capacidad de un sistema de circuito cerrado para recopilar datos, procesar datos y actualizar el sistema dentro de una ventana de tiempo definida. Si el sistema pierde esa ventana definida, la estabilidad, la precisión y la eficiencia se degradarán.
Technical article

How to achieve precise motion control in industrial drives

Muchos aspectos de un accionamiento industrial son importantes para un control preciso del movimiento, y abarcan los tres subsistemas fundamentales de los diseños de control en tiempo real, desde la detección hasta el procesamiento y la actuación.

AM2612ACTIVO

MCU de doble núcleo Arm® Cortex®-R5F a 500 MHz con control, seguridad y protección en tiempo real

TMS320F28P650DKACTIVO

Microcontrolador C2000™ de 32 bits, 2 CPU C28x+CLA, paso de bloqueo, flash de 1.28 MB, ADC de 16 b,

Obtenga un movimiento preciso y seguro con una comunicación oportuna

Para permitir un movimiento preciso y seguro de los robots humanoides, las interfaces de comunicación en tiempo real, como Ethernet estándar o Ethernet de un solo par (SPE), son esenciales para el intercambio oportuno de datos entre sistemas. Nuestra capa física (PHY) más reciente, combinada con nuestros MCU en tiempo real de alto rendimiento, admiten varios protocolos de comunicación industrial a velocidades en gigabits y a la vez reducen el peso, la complejidad y los puntos de falla del cable en los diseños avanzados de robots.


Application note

How and Why to Use Single Twisted-Pair Ethernet (SPE) for Industrial Robotics Environments (Rev. A)

En este artículo, se analizan los beneficios de SPE (Base-T1) para aplicaciones de robótica, así como los desafíos principales al diseñar con interfaces de comunicación compactas, eficientes, confiables y de bajo ruido para sistemas robóticos.
Application note

EMC/EMI Compliant Design for Single Pair Ethernet

En esta nota de aplicación, se ofrece una guía sobre prácticas esquemáticas y de diseño para pasar las pruebas de interferencia electromagnética y de compatibilidad electromagnética, que se centra en los esquemas de fuentes de alimentación y reloj.

DP83TC813S-Q1ACTIVO

PHY Ethernet 100BASE-T1 de tamaño reducido y baja potencia para automoción (SGMII)

DP83826EACTIVO

PHY de baja latencia de 10/100 Mbps con interfaz MII y modo mejorado

TCAN1042-Q1ACTIVO

Transceptor CAN con protección contra fallas con velocidad de datos flexible de calidad automotriz

Aumente el rendimiento y la velocidad de su robot sin comprometer el tiempo de respuesta ante una amenaza de seguridad

Permita una estrecha colaboración entre los robots humanoides con nuestra gama de sensores mmWave de alta precisión. Nuestros sensores de radar mmWave permiten la recopilación de datos precisa a través de una vista de 360 grados, lo que puede ayudarle a alcanzar el nivel más alto de precisión en sus diseños. Nuestra tecnología de radar también cuenta con certificación previa de nivel 2 de integridad de seguridad (SIL) de Technischer Überwachungsverein (TÜV SÜD) para facilitar el ciclo de diseño de seguridad y puede cumplir los requisitos de la norma 61496-5 de la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) para dispositivos de protección por radar.


Application brief

Precision Current Sensing in Humanoid Robots

Este diseño de referencia de distancia y rango de luz (LiDAR) muestra los controladores de compuertas de lado bajo LMG1020 y LMG1025-Q1 para aplicaciones de pulso estrecho.

Seminario web: Detección en robótica

Descubra cómo varios sensores, como mmWave y los sensores ultrasónicos y ópticos, permiten que los robots colaboren, coexistan y trabajen con los humanos, y cómo los sensores permiten que los vehículos guiados autónomos detecten y eviten objetos.

Los expertos en mmWave de TI hablan sobre seguridad funcional

En este video, se habla sobre las funciones y los recursos provistos con los sensores de radar de TI para facilitar el desarrollo de seguridad funcional para su aplicación final.

IWR6843ACTIVO

Sensor mmWave inteligente de un solo chip de 60 GHz a 64 GHz que integra capacidad de procesamiento

TDA4VMACTIVO

SoC con Dual Arm® Cortex®-A72, 8 TOPS de IA, C7xDSP y GPU para percepción visual y análisis

Optimice la certificación de su sistema de seguridad funcional

Cumpla los exigentes requisitos de las normas de seguridad funcional, como IEC 61508, con nuestros sensores y procesadores compatibles con la seguridad funcional. Ofrecemos a los ingenieros certificados en seguridad funcional documentación y recursos disponibles, como el índice de fallos en el tiempo de seguridad funcional, el análisis de modos de fallo, efectos y diagnóstico, certificados de seguridad y bibliotecas de diagnóstico de software para ayudarle a agilizar el proceso de certificación.


White paper

Optimizing functional safety for industrial robots

En este informe técnico, se describe la seguridad funcional para procesadores en robots industriales y se exploran algunas opciones para habilitar la seguridad funcional.
Functional safety information

Design Smaller Safe Torque Off (STO) Systems Using 3-Phase Smart Gate Drivers

Obtenga más información sobre nuestros controladores de compuerta inteligente trifásicos, lanzados como dispositivos de seguridad funcional y calidad administrada de TI para su próximo diseño de sistema de desconexión de par segura.

Seguridad funcional en TI

Cumpla los rigurosos requisitos de normas de seguridad funcional como ISO 13849 e IEC 61508 con nuestros productos de procesamiento analógico e integrado. Optimice la certificación de su sistema de seguridad funcional con la ayuda de nuestros expertos.

Desde la ruta de grabación hasta la reproducción: la pila de audio de TI completa

Ofrezca un sonido claro, eficiente y confiable en cada etapa de la ruta de audio de su robot. Nuestros amplificadores y convertidores de audio proporcionan una salida de alta potencia, a la vez que minimizan la generación de calor y el consumo de potencia. 

Combinados con funciones inteligentes, nuestros dispositivos le permiten crear experiencias de audio auténticas. La detección de actividad de voz reduce el consumo de potencia, la protección de los altavoces garantiza un funcionamiento seguro y prolonga la vida útil de los altavoces, y el diagnóstico de carga en tiempo real detecta fallos durante la reproducción de audio para ayudar a prevenir daños.


Application note

How to use the Voice Activity Detection in the TAx511x and TAx521x

El algoritmo de detección de actividad de voz es un mecanismo de activación del sistema activado por voz. Esta función permite que un dispositivo o sistema esté en modo de reposo, con un consumo de potencia mínimo en ausencia de actividad de voz.
Application note

SmartPA Speaker Protection Algorithm

Este diseño de referencia contiene una interfaz para micrófono digital de 8 canales, cuyos datos se procesan en un único flujo de datos TDM mediante un convertidor PCMD3180-Q1 de alto rendimiento de PDM a TDM e incluye un amplificador de audio de clase D con entrada digital TAS6511-Q1.

TAS6511-Q1ACTIVO

Amplificador automotriz de audio clase D de 1 canal con entrada digital, 50 W, 2 MHz con detecció

PCMD3180ACTIVO

Convertidor de entrada de modulación por densidad de pulsos (PDM) a multiplexación por división en e

TAS5825PACTIVO

Amp. de aud. cl. D c/entrada dig. y ctrl. de clase H de 4.5 V a 26.4 V c/inact. ultrab. y efic. sup.

Diseño de referencia

Control de motor articulado para robot de 48 V y 1 kW con diseño de ref. de comunicación industrial

Este diseño de referencia incluye dispositivos MCU-AM261x Sitara™ de TI que controlan un motor conectado a una red Ethernet industrial. El diseño utiliza una placa de circuito impreso (PCB) de 70 mm de diámetro para accionar una articulación de robot humanoide (motor Eyoubot de 48 V y 1 kW). El (...)

Diseño de referencia

Ctrl. centralizado de motores 6 ejes, único MCU para un diseño de ref. de mano de robot humanoide

Este diseño de referencia utiliza un único microcontrolador C2000™ F28P65 de TI para accionamientos de motores Ethernet industriales con control de seis ejes. El diseño utiliza una placa de circuito impreso (PCB) con menos de 42 cm2 para accionar la mano de un robot humanoide con 6 grados de (...)

Diseño de referencia

Diseño de referencia de detección por radar mmWave para una percepción del robot más segura

Este diseño de referencia presenta un sensor de radar de onda milimétrica (mmWave) de seguridad (IWR6843AOP) y un circuito integrado de administración de potencia (PMIC) de seguridad (LP87745) para permitir una percepción segura en aplicaciones de robótica y automatización industrial. El diseño (...)


Reference designs icon

Diseños de referencia relacionados con Robot humanoide

Utilice nuestra herramienta de selección de diseños de referencia para encontrar los diseños más adecuados para su aplicación y sus parámetros.

Ver diseños de referencia
Humanoides como Apolo pueden resolver muchos de los desafíos para la fuerza laboral moderna actual al complementar y apoyar a los trabajadores, y TI está desarrollando continuamente las tecnologías de apoyo necesarias.

— Errol Leon, Sistemas robóticos y marketing, Texas Instruments,

Ver el caso práctico de Apptronik

Technical Resources

E-book

E-book: An engineer’s guide to industrial robot designs

A medida que los diseños se vuelven más complejos, TI ayuda a los ingenieros a dar vida a los robots de última generación más rápido con semiconductores avanzados y experiencia a nivel de sistema. Explore los principales conocimientos de diseño para poner en marcha su desarrollo.
Application brief

Integrating IWR6243 mmwave Radar with NVIDIA Holoscan

Cómo y por qué usar Ethernet de un solo par trenzado para entornos de robótica industrial

Kit de desarrollo de software robótico

El kit de desarrollo de software robótico proporciona un entorno de desarrollo de software para nuestros procesadores Jacinto™, que cuenta con bloques de desarrollo de software y demostraciones de ejemplo que puede aprovechar para desarrollar software robótico.