Fuente de alimentación redundante común (CRPS)
Productos y diseños de referencia
Fuente de alimentación redundante común (CRPS)
Información general
Nuestros circuitos integrados y diseños de referencia le ayudan a crear fuentes de alimentación (PSU) compactas para servidores con salida de 12 V destinadas a cumplir las normas de titanio 80+.
Requisitos de diseño
Las PSU de servidor con diseños de salida de 12 V suelen requerir:
- mayor eficiencia (titanio 80+) en un rango de carga de entre el 20 % y el 80 % con conmutación suave, PFC sin puente o GaN
- tamaño compacto y alta densidad de energía para aplicaciones de centros de datos
- solución digital con bus de gestión de alimentación (PMBus) para escalabilidad y conectividad
Diagrama de bloque
Encuentre productos y diseños de referencia para su sistema.
Documentación técnica
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
| Tipo | Título | Descargar la versión más reciente en inglés | Fecha | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Informe de prueba | 3.6kW Single-phase totem-pole bridgeless PFC reference design with e-meter functionality (Rev. B) | PDF | HTML | 18/07/2024 |
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.